17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ねじ用限界ゲージ メートルねじ 【はめあい区分:中】 JIS(ISO等級) プラグ本体+校正文書

通常単価(税別)
13,21044,187
税込単価
14,53148,606
通常出荷日:15日目~19日目

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。はめあい区分:中です。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
未確定 360 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ピッチP

  • 精度

  • 記号

  • ツール№

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 16日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

呼び

ピッチP

精度

記号

ツール№

最小発注数量
1
0.2
6H
GP
9326992 KOUSEI
1個
1
0.2
6H
GPNP
9326990 KOUSEI
1個
1
0.2
6H
NP
9326993 KOUSEI
1個
1
0.25
5H
GP
9326982 KOUSEI
1個
1
0.25
5H
GPNP
9326980 KOUSEI
1個
1
0.25
5H
NP
9326983 KOUSEI
1個
1.1
0.2
6H
GP
9327022 KOUSEI
1個
1.1
0.2
6H
GPNP
9327020 KOUSEI
1個
1.1
0.2
6H
NP
9327023 KOUSEI
1個
1.1
0.25
5H
GP
9327012 KOUSEI
1個
1.1
0.25
5H
GPNP
9327010 KOUSEI
1個
1.1
0.25
5H
NP
9327013 KOUSEI
1個
1.2
0.2
6H
GP
9327052 KOUSEI
1個
1.2
0.2
6H
GPNP
9327050 KOUSEI
1個
1.2
0.2
6H
NP
9327053 KOUSEI
1個
1.2
0.25
5H
GP
9327042 KOUSEI
1個
1.2
0.25
5H
GPNP
9327040 KOUSEI
1個
1.2
0.25
5H
NP
9327043 KOUSEI
1個
1.4
0.2
6H
GP
9327072 KOUSEI
1個
1.4
0.2
6H
GPNP
9327070 KOUSEI
1個
1.4
0.2
6H
NP
9327073 KOUSEI
1個
1.4
0.3
5H
GP
9327062 KOUSEI
1個
1.4
0.3
5H
GPNP
9327060 KOUSEI
1個
1.4
0.3
5H
NP
9327063 KOUSEI
1個
1.6
0.2
6H
GP
9327092 KOUSEI
1個
1.6
0.2
6H
GPNP
9327090 KOUSEI
1個
1.6
0.2
6H
NP
9327093 KOUSEI
1個
1.6
0.35
6H
GP
9327082 KOUSEI
1個
1.6
0.35
6H
GPNP
9327080 KOUSEI
1個
1.6
0.35
6H
NP
9327083 KOUSEI
1個
1.8
0.2
6H
GP
9327142 KOUSEI
1個
1.8
0.2
6H
GPNP
9327140 KOUSEI
1個
1.8
0.2
6H
NP
9327143 KOUSEI
1個
1.8
0.35
6H
GP
9327132 KOUSEI
1個
1.8
0.35
6H
GPNP
9327130 KOUSEI
1個
1.8
0.35
6H
NP
9327133 KOUSEI
1個
2
0.4
6H
GP
9327152 KOUSEI
1個
2
0.4
6H
GPNP
9327150 KOUSEI
1個
2
0.4
6H
NP
9327153 KOUSEI
1個
2
0.25
6H
GP
9327172 KOUSEI
1個
2
0.25
6H
GPNP
9327170 KOUSEI
1個
2
0.25
6H
NP
9327173 KOUSEI
1個
2.2
0.45
6H
GP
9327182 KOUSEI
1個
2.2
0.45
6H
GPNP
9327180 KOUSEI
1個
2.2
0.45
6H
NP
9327183 KOUSEI
1個
2.5
0.45
6H
GP
9327242 KOUSEI
1個
2.5
0.45
6H
GPNP
9327240 KOUSEI
1個
2.5
0.45
6H
NP
9327243 KOUSEI
1個
3
0.5
6H
GP
9327282 KOUSEI
1個
3
0.5
6H
GPNP
9327280 KOUSEI
1個
3
0.5
6H
NP
9327283 KOUSEI
1個
3
0.35
6H
GP
9327292 KOUSEI
1個
3
0.35
6H
GPNP
9327290 KOUSEI
1個
3
0.35
6H
NP
9327293 KOUSEI
1個
3.5
0.6
6H
GP
9327302 KOUSEI
1個
3.5
0.6
6H
GPNP
9327300 KOUSEI
1個
3.5
0.6
6H
NP
9327303 KOUSEI
1個
3.5
0.35
6H
GP
9327312 KOUSEI
1個
3.5
0.35
6H
GPNP
9327310 KOUSEI
1個
3.5
0.35
6H
NP
9327313 KOUSEI
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,797
( 23,977 )
19日目
35,982
( 39,580 )
19日目
21,797
( 23,977 )
19日目
20,510
( 22,561 )
16日目
33,220
( 36,542 )
19日目
20,510
( 22,561 )
19日目
21,590
( 23,749 )
19日目
35,550
( 39,105 )
16日目
21,590
( 23,749 )
19日目
19,793
( 21,772 )
19日目
31,774
( 34,951 )
16日目
19,793
( 21,772 )
19日目
21,359
( 23,495 )
19日目
35,010
( 38,511 )
16日目
21,359
( 23,495 )
19日目
18,806
( 20,687 )
16日目
29,822
( 32,804 )
16日目
18,806
( 20,687 )
16日目
20,766
( 22,843 )
19日目
33,714
( 37,085 )
16日目
20,766
( 22,843 )
19日目
17,038
( 18,742 )
16日目
26,312
( 28,943 )
15日目
17,038
( 18,742 )
19日目
20,430
( 22,473 )
15日目
33,041
( 36,345 )
15日目
20,430
( 22,473 )
16日目
16,549
( 18,204 )
15日目
25,340
( 27,874 )
15日目
16,549
( 18,204 )
16日目
19,642
( 21,606 )
19日目
31,479
( 34,627 )
16日目
19,642
( 21,606 )
19日目
15,461
( 17,007 )
19日目
23,188
( 25,507 )
16日目
15,461
( 17,007 )
19日目
14,520
( 15,972 )
15日目
20,784
( 22,862 )
15日目
14,520
( 15,972 )
16日目
18,560
( 20,416 )
16日目
29,335
( 32,269 )
15日目
18,560
( 20,416 )
16日目
14,434
( 15,877 )
16日目
21,147
( 23,262 )
16日目
14,434
( 15,877 )
16日目
13,882
( 15,270 )
16日目
20,061
( 22,067 )
15日目
13,882
( 15,270 )
16日目
13,747
( 15,122 )
15日目
19,250
( 21,175 )
15日目
13,747
( 15,122 )
16日目
16,898
( 18,588 )
16日目
26,031
( 28,634 )
16日目
16,898
( 18,588 )
16日目
13,667
( 15,034 )
16日目
19,082
( 20,990 )
16日目
13,667
( 15,034 )
16日目
16,259
( 17,885 )
16日目
24,760
( 27,236 )
19日目
16,259
( 17,885 )
16日目

詳細情報

基本情報

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。はめあい区分:中です。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ用限界ゲージ メートルねじ 【はめあい区分:中】 JIS(ISO等級) プラグ本体+校正文書のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 【はめあい区分:中】 JIS(ISO等級) プラグ本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 【はめあい区分:中】 JIS(ISO等級) リング本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 【はめあい区分:中】 JIS(ISO等級) プラグ 校正文書発行
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 【はめあい区分:中】 JIS(ISO等級) リング 校正文書発行
ねじ用限界ゲージメートルねじ 左ねじ【はめあい区分:中】JIS(ISO等級)プラグ本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 【はめあい区分:精】 JIS(ISO等級) プラグ本体+校正文書
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格13,210-18,804 -6,600 -6,666 -14,834 -14,097 -
通常出荷日15日目〜15日目〜9日目〜9日目〜16日目〜15日目〜
商品タイプねじプラグゲージねじリングゲージねじプラグゲージねじリングゲージねじプラグゲージねじプラグゲージ
ねじの種類メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
校正証明書ありあり書類のみ書類のみありあり
セット内容本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図校正文書(校正証明書、トレーサビリティ体系図) ※本体は付属しません。校正文書(校正証明書、トレーサビリティ体系図) ※本体は付属しません。本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト