17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ねじ用限界ゲージ メートルねじ 【はめあい区分:中】 JIS(ISO等級) プラグ 校正文書発行

ねじ用限界ゲージ メートルねじ 【はめあい区分:中】 JIS(ISO等級) プラグ 校正文書発行

通常単価(税別)
6,6006,666
税込単価
7,2607,333
通常出荷日:9日目~16日目

・このシリーズの商品には、本体は付属しておりません。・このシリーズは校正証明書とトレーサビリティ体系図...

詳細を確認

ご注意

  • 校正文書発行のページです(本体は付属しません)。
  • 商品製造時(過去3年)の校正証明書・トレーサビリティ体系図を発行できます
  • お手元に商品本体をすでにお持ちの方で校正文書をお求めの方がご利用いただけます
未確定 360 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • ツール№

  • 対象型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 16日以内

型番リスト

表示件数

ツール№

対象型番

最小発注数量
9326992 SYORUI
LG-M1X0.2-GP6H
1個
9326990 SYORUI
LG-M1X0.2-GPNP6H
1個
9326993 SYORUI
LG-M1X0.2-NP6H
1個
9326982 SYORUI
LG-M1X0.25-GP5H
1個
9326980 SYORUI
LG-M1X0.25-GPNP5H
1個
9326983 SYORUI
LG-M1X0.25-NP5H
1個
9327022 SYORUI
LG-M1.1X0.2-GP6H
1個
9327020 SYORUI
LG-M1.1X0.2-GPNP6H
1個
9327023 SYORUI
LG-M1.1X0.2-NP6H
1個
9327012 SYORUI
LG-M1.1X0.25-GP5H
1個
9327010 SYORUI
LG-M1.1X0.25-GPNP5H
1個
9327013 SYORUI
LG-M1.1X0.25-NP5H
1個
9327052 SYORUI
LG-M1.2X0.2-GP6H
1個
9327050 SYORUI
LG-M1.2X0.2-GPNP6H
1個
9327053 SYORUI
LG-M1.2X0.2-NP6H
1個
9327042 SYORUI
LG-M1.2X0.25-GP5H
1個
9327040 SYORUI
LG-M1.2X0.25-GPNP5H
1個
9327043 SYORUI
LG-M1.2X0.25-NP5H
1個
9327072 SYORUI
LG-M1.4X0.2-GP6H
1個
9327070 SYORUI
LG-M1.4X0.2-GPNP6H
1個
9327073 SYORUI
LG-M1.4X0.2-NP6H
1個
9327062 SYORUI
LG-M1.4X0.3-GP5H
1個
9327060 SYORUI
LG-M1.4X0.3-GPNP5H
1個
9327063 SYORUI
LG-M1.4X0.3-NP5H
1個
9327092 SYORUI
LG-M1.6X0.2-GP6H
1個
9327090 SYORUI
LG-M1.6X0.2-GPNP6H
1個
9327093 SYORUI
LG-M1.6X0.2-NP6H
1個
9327082 SYORUI
LG-M1.6X0.35-GP6H
1個
9327080 SYORUI
LG-M1.6X0.35-GPNP6H
1個
9327083 SYORUI
LG-M1.6X0.35-NP6H
1個
9327142 SYORUI
LG-M1.8X0.2-GP6H
1個
9327140 SYORUI
LG-M1.8X0.2-GPNP6H
1個
9327143 SYORUI
LG-M1.8X0.2-NP6H
1個
9327132 SYORUI
LG-M1.8X0.35-GP6H
1個
9327130 SYORUI
LG-M1.8X0.35-GPNP6H
1個
9327133 SYORUI
LG-M1.8X0.35-NP6H
1個
9327152 SYORUI
LG-M2X0.4-GP6H
1個
9327150 SYORUI
LG-M2X0.4-GPNP6H
1個
9327153 SYORUI
LG-M2X0.4-NP6H
1個
9327172 SYORUI
LG-M2X0.25-GP6H
1個
9327170 SYORUI
LG-M2X0.25-GPNP6H
1個
9327173 SYORUI
LG-M2X0.25-NP6H
1個
9327182 SYORUI
LG-M2.2X0.45-GP6H
1個
9327180 SYORUI
LG-M2.2X0.45-GPNP6H
1個
9327183 SYORUI
LG-M2.2X0.45-NP6H
1個
9327242 SYORUI
LG-M2.5X0.45-GP6H
1個
9327240 SYORUI
LG-M2.5X0.45-GPNP6H
1個
9327243 SYORUI
LG-M2.5X0.45-NP6H
1個
9327282 SYORUI
LG-M3X0.5-GP6H
1個
9327280 SYORUI
LG-M3X0.5-GPNP6H
1個
9327283 SYORUI
LG-M3X0.5-NP6H
1個
9327292 SYORUI
LG-M3X0.35-GP6H
1個
9327290 SYORUI
LG-M3X0.35-GPNP6H
1個
9327293 SYORUI
LG-M3X0.35-NP6H
1個
9327302 SYORUI
LG-M3.5X0.6-GP6H
1個
9327300 SYORUI
LG-M3.5X0.6-GPNP6H
1個
9327303 SYORUI
LG-M3.5X0.6-NP6H
1個
9327312 SYORUI
LG-M3.5X0.35-GP6H
1個
9327310 SYORUI
LG-M3.5X0.35-GPNP6H
1個
9327313 SYORUI
LG-M3.5X0.35-NP6H
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,666
( 7,333 )
9日目
6,666
( 7,333 )
9日目
6,666
( 7,333 )
9日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
9日目
6,666
( 7,333 )
9日目
6,666
( 7,333 )
9日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
9日目
6,666
( 7,333 )
9日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
9日目
6,666
( 7,333 )
9日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
9日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
9日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
9日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
9日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
9日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
9日目
6,666
( 7,333 )
9日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
9日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
9日目
6,666
( 7,333 )
16日目

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品には、本体は付属しておりません。・このシリーズは校正証明書とトレーサビリティ体系図の発行用です。はめあい区分:中です。

ご注意

  • 校正文書発行のページです(本体は付属しません)。
  • 商品製造時(過去3年)の校正証明書・トレーサビリティ体系図を発行できます
  • お手元に商品本体をすでにお持ちの方で校正文書をお求めの方がご利用いただけます
 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ねじ用限界ゲージ メートルねじ 【はめあい区分:中】 JIS(ISO等級) プラグ 校正文書発行のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 【はめあい区分:中】 JIS(ISO等級) プラグ 校正文書発行
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 【はめあい区分:中】 JIS(ISO等級) リング 校正文書発行
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 【はめあい区分:中】 JIS(ISO等級) プラグ本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 【はめあい区分:中】 JIS(ISO等級) リング本体+校正文書
ねじ用限界ゲージメートルねじ 左ねじ【はめあい区分:中】JIS(ISO等級)プラグ 校正文書発行
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 【はめあい区分:精】 JIS(ISO等級) プラグ 校正文書発行
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格6,600-6,666 -13,210 -18,804 -6,6666,666
通常出荷日9日目〜9日目〜15日目〜15日目〜9日目〜9日目〜
商品タイプねじプラグゲージねじリングゲージねじプラグゲージねじリングゲージねじプラグゲージねじプラグゲージ
ねじの種類メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
校正証明書書類のみ書類のみありあり書類のみ書類のみ
セット内容校正文書(校正証明書、トレーサビリティ体系図) ※本体は付属しません。校正文書(校正証明書、トレーサビリティ体系図) ※本体は付属しません。本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図校正文書(校正証明書、トレーサビリティ体系図) ※本体は付属しません。校正文書(校正証明書、トレーサビリティ体系図) ※本体は付属しません。

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト