17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ねじ用限界ゲージ メートルねじ 【はめあい区分:精】 JIS(ISO等級) プラグ本体+校正文書

通常単価(税別)
14,09737,709
税込単価
15,50741,480
通常出荷日:15日目~19日目

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。はめあい区分:精です。

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
未確定 114 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ピッチP

  • 記号

  • ツール№

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 16日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

呼び

ピッチP

記号

ツール№

最小発注数量
2
0.4
GP
9310152 KOUSEI
1個
2
0.4
GPNP
9310150 KOUSEI
1個
2
0.4
NP
9310153 KOUSEI
1個
3
0.5
GP
9310282 KOUSEI
1個
3
0.5
GPNP
9310280 KOUSEI
1個
3
0.5
NP
9310283 KOUSEI
1個
3.5
0.6
GP
9310302 KOUSEI
1個
3.5
0.6
GPNP
9310300 KOUSEI
1個
3.5
0.6
NP
9310303 KOUSEI
1個
4
0.7
GP
9310352 KOUSEI
1個
4
0.7
GPNP
9310350 KOUSEI
1個
4
0.7
NP
9310353 KOUSEI
1個
5
0.8
GP
9310402 KOUSEI
1個
5
0.8
GPNP
9310400 KOUSEI
1個
5
0.8
NP
9310403 KOUSEI
1個
6
1
GP
9310462 KOUSEI
1個
6
1
GPNP
9310460 KOUSEI
1個
6
1
NP
9310463 KOUSEI
1個
8
1
GP
9310532 KOUSEI
1個
8
1
GPNP
9310530 KOUSEI
1個
8
1
NP
9310533 KOUSEI
1個
8
1.25
GP
9310522 KOUSEI
1個
8
1.25
GPNP
9310520 KOUSEI
1個
8
1.25
NP
9310523 KOUSEI
1個
10
1.5
GP
9310602 KOUSEI
1個
10
1.5
GPNP
9310600 KOUSEI
1個
10
1.5
NP
9310603 KOUSEI
1個
10
1.25
GP
9310612 KOUSEI
1個
10
1.25
GPNP
9310610 KOUSEI
1個
10
1.25
NP
9310613 KOUSEI
1個
12
1
GP
9310732 KOUSEI
1個
12
1
GPNP
9310730 KOUSEI
1個
12
1
NP
9310733 KOUSEI
1個
12
1.5
GP
9310712 KOUSEI
1個
12
1.5
GPNP
9310710 KOUSEI
1個
12
1.5
NP
9310713 KOUSEI
1個
12
1.25
GP
9310722 KOUSEI
1個
12
1.25
GPNP
9310720 KOUSEI
1個
12
1.25
NP
9310723 KOUSEI
1個
12
1.75
GP
9310702 KOUSEI
1個
12
1.75
GPNP
9310700 KOUSEI
1個
12
1.75
NP
9310703 KOUSEI
1個
14
1
GP
9310852 KOUSEI
1個
14
1
GPNP
9310850 KOUSEI
1個
14
1
NP
9310853 KOUSEI
1個
14
1.5
GP
9310832 KOUSEI
1個
14
1.5
GPNP
9310830 KOUSEI
1個
14
1.5
NP
9310833 KOUSEI
1個
14
2
GP
9310822 KOUSEI
1個
14
2
GPNP
9310820 KOUSEI
1個
14
2
NP
9310823 KOUSEI
1個
16
1
GP
9310962 KOUSEI
1個
16
1
GPNP
9310960 KOUSEI
1個
16
1
NP
9310963 KOUSEI
1個
16
1.5
GP
9310952 KOUSEI
1個
16
1.5
GPNP
9310950 KOUSEI
1個
16
1.5
NP
9310953 KOUSEI
1個
16
2
GP
9310942 KOUSEI
1個
16
2
GPNP
9310940 KOUSEI
1個
16
2
NP
9310943 KOUSEI
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,722
( 17,294 )
19日目
23,698
( 26,068 )
16日目
15,722
( 17,294 )
19日目
14,806
( 16,287 )
19日目
21,866
( 24,053 )
16日目
14,806
( 16,287 )
19日目
14,697
( 16,167 )
19日目
21,658
( 23,824 )
16日目
14,697
( 16,167 )
19日目
14,327
( 15,760 )
16日目
20,940
( 23,034 )
16日目
14,327
( 15,760 )
19日目
14,297
( 15,727 )
16日目
20,871
( 22,958 )
15日目
14,297
( 15,727 )
19日目
14,251
( 15,676 )
16日目
20,778
( 22,856 )
16日目
14,251
( 15,676 )
19日目
14,097
( 15,507 )
19日目
20,477
( 22,525 )
16日目
14,097
( 15,507 )
19日目
14,297
( 15,727 )
16日目
20,871
( 22,958 )
16日目
14,297
( 15,727 )
19日目
14,327
( 15,760 )
16日目
20,940
( 23,034 )
16日目
14,327
( 15,760 )
19日目
14,097
( 15,507 )
19日目
20,477
( 22,525 )
16日目
14,097
( 15,507 )
19日目
14,972
( 16,469 )
19日目
22,216
( 24,438 )
16日目
14,972
( 16,469 )
16日目
14,327
( 15,760 )
19日目
20,940
( 23,034 )
16日目
14,327
( 15,760 )
19日目
14,481
( 15,929 )
19日目
21,244
( 23,368 )
16日目
14,481
( 15,929 )
16日目
14,481
( 15,929 )
16日目
21,244
( 23,368 )
16日目
14,481
( 15,929 )
19日目
15,416
( 16,958 )
16日目
23,095
( 25,405 )
16日目
15,416
( 16,958 )
19日目
14,834
( 16,317 )
16日目
21,935
( 24,129 )
16日目
14,834
( 16,317 )
19日目
14,926
( 16,419 )
16日目
22,123
( 24,335 )
16日目
14,926
( 16,419 )
19日目
15,875
( 17,463 )
19日目
23,994
( 26,393 )
16日目
15,875
( 17,463 )
19日目
15,033
( 16,536 )
16日目
22,330
( 24,563 )
16日目
15,033
( 16,536 )
16日目
15,279
( 16,807 )
16日目
22,816
( 25,098 )
16日目
15,279
( 16,807 )
19日目

詳細情報

基本情報

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。はめあい区分:精です。

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ用限界ゲージ メートルねじ 【はめあい区分:精】 JIS(ISO等級) プラグ本体+校正文書のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 【はめあい区分:精】 JIS(ISO等級) プラグ本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 【はめあい区分:精】 JIS(ISO等級) リング本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 2級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 3級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 1級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 左ねじ 2級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格14,097-20,477 -13,210 -13,247 -14,097 -14,806 -
通常出荷日15日目〜15日目〜15日目〜15日目〜15日目〜15日目〜
商品タイプねじプラグゲージねじリングゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージ
ねじの種類メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
校正証明書ありありありありありあり
精度5H4H2312
セット内容本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図
よく一緒に購入される商品

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト