17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ねじ用限界ゲージ ミシン(SM)ねじ 2級(従来JIS) リング本体+校正文書

通常単価(税別)
24,85427,300
税込単価
27,33930,030
通常出荷日:16日目

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。2級(従来JIS規格対応)の限界...

詳細を確認

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
未確定 27 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • 記号

  • ツール№

  • 通り/止り

  • ゲージ種類

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

型番リスト

表示件数

呼び

記号

ツール№

通り/止り

ゲージ種類

最小発注数量
1/4
GR
39097 KOUSEI
通り
-
1個
1/4
IR
39098 KOUSEI
止り
検査用
1個
1/4
WR
39099 KOUSEI
止り
工作用
1個
1/8
GR
38947 KOUSEI
通り
-
1個
1/8
IR
38948 KOUSEI
止り
検査用
1個
1/8
WR
38949 KOUSEI
止り
工作用
1個
1/8
GR
38957 KOUSEI
通り
-
1個
1/8
IR
38958 KOUSEI
止り
検査用
1個
1/8
WR
38959 KOUSEI
止り
工作用
1個
3/16
GR
39017 KOUSEI
通り
-
1個
3/16
IR
39018 KOUSEI
止り
検査用
1個
3/16
WR
39019 KOUSEI
止り
工作用
1個
3/16
GR
39027 KOUSEI
通り
-
1個
3/16
IR
39028 KOUSEI
止り
検査用
1個
3/16
WR
39029 KOUSEI
止り
工作用
1個
3/32
GR
38927 KOUSEI
通り
-
1個
3/32
IR
38928 KOUSEI
止り
検査用
1個
3/32
WR
38929 KOUSEI
止り
工作用
1個
9/64
GR
38977 KOUSEI
通り
-
1個
9/64
IR
38978 KOUSEI
止り
検査用
1個
9/64
WR
38979 KOUSEI
止り
工作用
1個
11/64
GR
38997 KOUSEI
通り
-
1個
11/64
IR
38998 KOUSEI
止り
検査用
1個
11/64
WR
38999 KOUSEI
止り
工作用
1個
15/64
GR
39067 KOUSEI
通り
-
1個
15/64
IR
39068 KOUSEI
止り
検査用
1個
15/64
WR
39069 KOUSEI
止り
工作用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,300
( 30,030 )
16日目
27,300
( 30,030 )
16日目
27,300
( 30,030 )
16日目
26,233
( 28,856 )
16日目
26,233
( 28,856 )
16日目
26,233
( 28,856 )
16日目
26,233
( 28,856 )
16日目
26,233
( 28,856 )
16日目
26,233
( 28,856 )
16日目
24,854
( 27,339 )
16日目
24,854
( 27,339 )
16日目
24,854
( 27,339 )
16日目
25,357
( 27,893 )
16日目
25,357
( 27,893 )
16日目
25,357
( 27,893 )
16日目
26,516
( 29,168 )
16日目
26,516
( 29,168 )
16日目
26,516
( 29,168 )
16日目
25,938
( 28,532 )
16日目
25,938
( 28,532 )
16日目
25,938
( 28,532 )
16日目
25,938
( 28,532 )
16日目
25,938
( 28,532 )
16日目
25,938
( 28,532 )
16日目
25,154
( 27,669 )
16日目
25,154
( 27,669 )
16日目
25,154
( 27,669 )
16日目

詳細情報

基本情報

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。2級(従来JIS規格対応)の限界ゲージです。

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ用限界ゲージ ミシン(SM)ねじ 2級(従来JIS) リング本体+校正文書のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ用限界ゲージ ミシン(SM)ねじ 2級(従来JIS) リング本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 2級(従来JIS) リング本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 2級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 左ねじ 2級(従来JIS) リング本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ ウィット(W)ねじ 2級(従来JIS) リング本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 左ねじ 2級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格24,854-18,180 -13,210 -21,866 -26,516 -14,806 -
通常出荷日16日目15日目〜15日目〜15日目〜15日目〜15日目〜
商品タイプねじリングゲージねじリングゲージねじプラグゲージねじリングゲージねじリングゲージねじプラグゲージ
ねじの種類ミシンねじメートルねじメートルねじメートルねじウィットねじメートルねじ
校正証明書ありありありありありあり
精度222222
セット内容本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト