17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ねじ用限界ゲージ ミシン(SM)ねじ 2級(従来JIS) プラグ本体+校正文書

通常単価(税別)
16,30327,300
税込単価
17,93330,030
通常出荷日:16日目~19日目

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。2級(従来JIS規格対応)の限界...

詳細を確認

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
未確定 45 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • 記号

  • ツール№

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

呼び

記号

ツール№

最小発注数量
1/4
GP
39092 KOUSEI
1個
1/4
GPIP
39090 KOUSEI
1個
1/4
GPWP
39091 KOUSEI
1個
1/4
IP
39093 KOUSEI
1個
1/4
WP
39094 KOUSEI
1個
1/8
GP
38942 KOUSEI
1個
1/8
GPIP
38940 KOUSEI
1個
1/8
GPWP
38941 KOUSEI
1個
1/8
IP
38943 KOUSEI
1個
1/8
WP
38944 KOUSEI
1個
1/8
GP
38952 KOUSEI
1個
1/8
GPIP
38950 KOUSEI
1個
1/8
GPWP
38951 KOUSEI
1個
1/8
IP
38953 KOUSEI
1個
1/8
WP
38954 KOUSEI
1個
3/16
GP
39012 KOUSEI
1個
3/16
GPIP
39010 KOUSEI
1個
3/16
GPWP
39011 KOUSEI
1個
3/16
IP
39013 KOUSEI
1個
3/16
WP
39014 KOUSEI
1個
3/16
GP
39022 KOUSEI
1個
3/16
GPIP
39020 KOUSEI
1個
3/16
GPWP
39021 KOUSEI
1個
3/16
IP
39023 KOUSEI
1個
3/16
WP
39024 KOUSEI
1個
3/32
GP
38922 KOUSEI
1個
3/32
GPIP
38920 KOUSEI
1個
3/32
GPWP
38921 KOUSEI
1個
3/32
IP
38923 KOUSEI
1個
3/32
WP
38924 KOUSEI
1個
9/64
GP
38972 KOUSEI
1個
9/64
GPIP
38970 KOUSEI
1個
9/64
GPWP
38971 KOUSEI
1個
9/64
IP
38973 KOUSEI
1個
9/64
WP
38974 KOUSEI
1個
11/64
GP
38992 KOUSEI
1個
11/64
GPIP
38990 KOUSEI
1個
11/64
GPWP
38991 KOUSEI
1個
11/64
IP
38993 KOUSEI
1個
11/64
WP
38994 KOUSEI
1個
15/64
GP
39062 KOUSEI
1個
15/64
GPIP
39060 KOUSEI
1個
15/64
GPWP
39061 KOUSEI
1個
15/64
IP
39063 KOUSEI
1個
15/64
WP
39064 KOUSEI
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,540
( 19,294 )
19日目
27,300
( 30,030 )
16日目
27,300
( 30,030 )
16日目
17,540
( 19,294 )
19日目
17,540
( 19,294 )
19日目
17,005
( 18,706 )
19日目
26,233
( 28,856 )
16日目
26,233
( 28,856 )
16日目
17,005
( 18,706 )
19日目
17,005
( 18,706 )
19日目
17,005
( 18,706 )
19日目
26,233
( 28,856 )
16日目
26,233
( 28,856 )
16日目
17,005
( 18,706 )
19日目
17,005
( 18,706 )
19日目
16,303
( 17,933 )
19日目
24,854
( 27,339 )
16日目
24,854
( 27,339 )
16日目
16,303
( 17,933 )
19日目
16,303
( 17,933 )
19日目
16,564
( 18,220 )
19日目
25,357
( 27,893 )
16日目
25,357
( 27,893 )
16日目
16,564
( 18,220 )
19日目
16,564
( 18,220 )
19日目
17,144
( 18,858 )
19日目
26,516
( 29,168 )
16日目
26,516
( 29,168 )
16日目
17,144
( 18,858 )
19日目
17,144
( 18,858 )
19日目
16,853
( 18,538 )
19日目
25,938
( 28,532 )
16日目
25,938
( 28,532 )
16日目
16,853
( 18,538 )
16日目
16,853
( 18,538 )
19日目
16,853
( 18,538 )
16日目
25,938
( 28,532 )
16日目
25,938
( 28,532 )
16日目
16,853
( 18,538 )
19日目
16,853
( 18,538 )
19日目
16,455
( 18,101 )
19日目
25,154
( 27,669 )
19日目
25,154
( 27,669 )
16日目
16,455
( 18,101 )
19日目
16,455
( 18,101 )
19日目

詳細情報

基本情報

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。2級(従来JIS規格対応)の限界ゲージです。

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ用限界ゲージ ミシン(SM)ねじ 2級(従来JIS) プラグ本体+校正文書のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ用限界ゲージ ミシン(SM)ねじ 2級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ ミシン(SM)ねじ 2級(従来JIS) リング本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 2級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 2級(従来JIS) リング本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 左ねじ 2級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ ウィット(W)ねじ 2級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格16,303-24,854 -13,210 -18,180 -14,806 -17,144 -
通常出荷日16日目〜16日目15日目〜15日目〜15日目〜15日目〜
商品タイプねじプラグゲージねじリングゲージねじプラグゲージねじリングゲージねじプラグゲージねじプラグゲージ
ねじの種類ミシンねじミシンねじメートルねじメートルねじメートルねじウィットねじ
校正証明書ありありありありありあり
精度222222
セット内容本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト