ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ドムコーポレーション ピンゲージ(呼び寸法0.05mm~、0.01mmとび) DPシリーズ |
|
新潟精機(SK) 限界ねじプラグセット 検査用 |
|
新潟精機(SK) 限界ねじリングセット 検査用 |
|
新潟精機(SK) 角度限界ゲージ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付) |
|
測範社 メートルねじ用限界ねじリングゲージ JISB0251・0252(付属書) GRネジシリーズ |
型番
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,666円 ( 7,333円 ) | 9日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 9日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 9日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 9日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 9日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 9日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 9日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 9日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 9日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 9日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 9日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 9日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 9日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 9日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 9日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 9日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 9日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 9日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 9日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 9日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 9日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 9日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 9日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 9日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 9日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 9日目 |
・このシリーズの商品には、本体は付属しておりません。・このシリーズは校正証明書とトレーサビリティ体系図の発行用です。2級(従来JIS規格対応)の限界ゲージです。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ニューストロング
マグネットベース
4.4通常価格(税別):1,876円

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):287円~

ミツトヨ
215シリーズ コンパレータスタンド BS
5通常価格(税別):53,784円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
マグネットホルダ台 SB
4.5通常価格(税別):2,453円~

エー・アンド・デイ
温湿度SDデータレコーダー
4.5通常価格(税別):14,220円~

オーツカ光学
LED照明拡大鏡 フリーアーム式 SKKL-Fシリーズ
4.5通常価格(税別):37,279円~