17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ねじ用限界ゲージ TiNコーティング 3B級(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)

通常単価(税別)
17,35430,400特別価格
税込単価
19,08933,440特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:15日目~16日目

【特長】・ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施してあり、コーティングの付着状態によりゲージの摩耗...

詳細を確認

ご注意

  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
未確定 39 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ピッチP

  • ツール№

  • ゲージ種類

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 16日以内

型番リスト

表示件数

呼び

ピッチP

ツール№

ゲージ種類

最小発注数量
32
0.138
9344932 KOUSEI
GP
1個
32
0.138
9344930 KOUSEI
GPIP
1個
32
0.138
9344931 KOUSEI
GPWP
1個
32
0.164
9344942 KOUSEI
GP
1個
32
0.164
9344940 KOUSEI
GPIP
1個
32
0.164
9344941 KOUSEI
GPWP
1個
32
0.19
9344952 KOUSEI
GP
1個
32
0.19
9344950 KOUSEI
GPIP
1個
32
0.19
9344951 KOUSEI
GPWP
1個
28
0.216
9344962 KOUSEI
GP
1個
28
0.216
9344960 KOUSEI
GPIP
1個
28
0.216
9344961 KOUSEI
GPWP
1個
28
0.25
9344972 KOUSEI
GP
1個
28
0.25
9344970 KOUSEI
GPIP
1個
28
0.25
9344971 KOUSEI
GPWP
1個
18
0.3125
9344982 KOUSEI
GP
1個
18
0.3125
9344980 KOUSEI
GPIP
1個
18
0.3125
9344981 KOUSEI
GPWP
1個
24
0.3125
9344992 KOUSEI
GP
1個
24
0.3125
9344990 KOUSEI
GPIP
1個
24
0.3125
9344991 KOUSEI
GPWP
1個
24
0.375
9345002 KOUSEI
GP
1個
24
0.375
9345000 KOUSEI
GPIP
1個
24
0.375
9345001 KOUSEI
GPWP
1個
20
0.4375
9345012 KOUSEI
GP
1個
20
0.4375
9345010 KOUSEI
GPIP
1個
20
0.4375
9345011 KOUSEI
GPWP
1個
20
0.5
9345022 KOUSEI
GP
1個
20
0.5
9345020 KOUSEI
GPIP
1個
20
0.5
9345021 KOUSEI
GPWP
1個
18
0.5625
9345032 KOUSEI
GP
1個
18
0.5625
9345030 KOUSEI
GPIP
1個
18
0.5625
9345031 KOUSEI
GPWP
1個
18
0.625
9345042 KOUSEI
GP
1個
18
0.625
9345040 KOUSEI
GPIP
1個
18
0.625
9345041 KOUSEI
GPWP
1個
16
0.75
9345052 KOUSEI
GP
1個
16
0.75
9345050 KOUSEI
GPIP
1個
16
0.75
9345051 KOUSEI
GPWP
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,604
( 19,364 )
15日目
24,742
( 27,216 )
15日目
24,742
( 27,216 )
15日目
17,921
( 19,713 )
16日目
25,154
( 27,669 )
16日目
25,154
( 27,669 )
16日目
17,354
( 19,089 )
16日目
30,40028,892
( 31,781 )
15日目
24,192
( 26,611 )
16日目
17,354
( 19,089 )
16日目
24,192
( 26,611 )
16日目
24,192
( 26,611 )
16日目
17,354
( 19,089 )
16日目
30,40028,892
( 31,781 )
16日目
24,192
( 26,611 )
15日目
17,436
( 19,180 )
16日目
24,254
( 26,679 )
16日目
24,254
( 26,679 )
16日目
17,527
( 19,280 )
15日目
24,560
( 27,016 )
15日目
24,560
( 27,016 )
15日目
18,028
( 19,831 )
15日目
25,395
( 27,935 )
15日目
25,395
( 27,935 )
15日目
18,028
( 19,831 )
15日目
25,395
( 27,935 )
15日目
25,395
( 27,935 )
15日目
18,120
( 19,932 )
15日目
25,544
( 28,098 )
15日目
25,544
( 28,098 )
15日目
18,713
( 20,584 )
15日目
26,460
( 29,106 )
15日目
26,460
( 29,106 )
15日目
19,108
( 21,019 )
16日目
27,206
( 29,927 )
16日目
27,206
( 29,927 )
16日目
20,269
( 22,296 )
16日目
29,149
( 32,064 )
15日目
29,149
( 32,064 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施してあり、コーティングの付着状態によりゲージの摩耗状況の目安を目視判断できます
・高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します
・ANSI/ASME B1.2に準拠したUNJねじ用のゲージです

ご注意

  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ用限界ゲージ TiNコーティング 3B級(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ用限界ゲージ TiNコーティング 3B級(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)
ねじ用限界ゲージ TiNコーティング 2級(従来JIS)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)
ねじ用限界ゲージ リングゲージ 3A級(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)
ねじ用限界ゲージ DLCコーティング 2級(従来JIS)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)
ねじ用限界ゲージ TiNコーティング 3B級
ねじ用限界ゲージ首長タイプ 2級(従来JIS)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格17,354-15,523 -21,450 -15,523 -13,034 -19,301 -
通常出荷日15日目〜15日目〜16日目〜15日目〜1日目15日目〜
商品タイプねじプラグゲージねじプラグゲージねじリングゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージ
ワークおねじおねじめねじおねじおねじおねじ
等級3B級2級3A級2級3B級2級
校正証明書ありありありありなしあり
規格JIS規格JIS規格JIS規格JIS規格JIS規格JIS規格
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト