17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ねじ用限界ゲージ DLCコーティング JIS(ISO等級) 校正文書発行

ねじ用限界ゲージ DLCコーティング JIS(ISO等級) 校正文書発行

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,666
税込単価
7,333

・このシリーズの商品には、本体は付属しておりません。・このシリーズは校正証明書...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 校正文書発行のページです(本体は付属しません)。
  • 商品製造時(過去3年)の校正証明書・トレーサビリティ体系図を発行できます。
  • お手元に商品本体をすでにお持ちの方で校正文書をお求めの方がご利用いただけます。

型番

未確定 22 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • ツール№

    • 対象型番

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 16日以内

    型番リスト

    表示件数

    ツール№

    対象型番

    最小発注数量
    9344572 SYORUI
    DLC-LG-M2X0.4-GP6H
    1個
    9344570 SYORUI
    DLC-LG-M2X0.4-GPNP6H
    1個
    9344582 SYORUI
    DLC-LG-M2.5X0.45-GP6H
    1個
    9344580 SYORUI
    DLC-LG-M2.5X0.45-GPNP6H
    1個
    9344592 SYORUI
    DLC-LG-M2.6X0.45-GP6H
    1個
    9344590 SYORUI
    DLC-LG-M2.6X0.45-GPNP6H
    1個
    9344602 SYORUI
    DLC-LG-M3X0.5-GP6H
    1個
    9344600 SYORUI
    DLC-LG-M3X0.5-GPNP6H
    1個
    9344612 SYORUI
    DLC-LG-M4X0.7-GP6H
    1個
    9344610 SYORUI
    DLC-LG-M4X0.7-GPNP6H
    1個
    9344622 SYORUI
    DLC-LG-M5X0.8-GP6H
    1個
    9344620 SYORUI
    DLC-LG-M5X0.8-GPNP6H
    1個
    9344632 SYORUI
    DLC-LG-M6X1-GP6H
    1個
    9344630 SYORUI
    DLC-LG-M6X1-GPNP6H
    1個
    9344642 SYORUI
    DLC-LG-M8X1.25-GP6H
    1個
    9344640 SYORUI
    DLC-LG-M8X1.25-GPNP6H
    1個
    9344652 SYORUI
    DLC-LG-M10X1.5-GP6H
    1個
    9344650 SYORUI
    DLC-LG-M10X1.5-GPNP6H
    1個
    9344662 SYORUI
    DLC-LG-M10X1.25-GP6H
    1個
    9344660 SYORUI
    DLC-LG-M10X1.25-GPNP6H
    1個
    9344672 SYORUI
    DLC-LG-M12X1.75-GP6H
    1個
    9344670 SYORUI
    DLC-LG-M12X1.75-GPNP6H
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目

    詳細情報

    基本情報

    ・このシリーズの商品には、本体は付属しておりません。・このシリーズは校正証明書とトレーサビリティ体系図の発行用です。【特長】・ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です・高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します・特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂)の材料に効果的です

    ご注意

    • 校正文書発行のページです(本体は付属しません)。
    • 商品製造時(過去3年)の校正証明書・トレーサビリティ体系図を発行できます。
    • お手元に商品本体をすでにお持ちの方で校正文書をお求めの方がご利用いただけます。
     

    >ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

    校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ねじ用限界ゲージ DLCコーティング JIS(ISO等級) 校正文書発行のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ねじ用限界ゲージ DLCコーティング JIS(ISO等級) 校正文書発行
    ねじ用限界ゲージ DLCコーティング JIS(ISO等級)本体+校正文書
    ねじ用限界ゲージ DLCコーティング 2級(従来JIS) 校正文書発行
    ねじ用限界ゲージ TiNコーティング JIS(ISO等級) 校正文書発行
    ねじ用限界ゲージ TiNコーティング JIS(ISO等級)本体+校正文書
    ねじ用限界ゲージ TiNコーティング 2級(従来JIS) 校正文書発行
    メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
    通常価格6,66615,054 -6,6666,66615,054 -6,666
    通常出荷日16日目15日目〜16日目16日目15日目〜16日目
    商品タイプ標準ねじゲージねじプラグゲージ標準ねじゲージ標準ねじゲージねじプラグゲージ標準ねじゲージ
    ねじの種類メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
    校正証明書書類のみあり書類のみ書類のみあり書類のみ
    セット内容校正文書(校正証明書、トレーサビリティ体系図) ※本体は付属しません。本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図校正文書(校正証明書、トレーサビリティ体系図) ※本体は付属しません。校正文書(校正証明書、トレーサビリティ体系図) ※本体は付属しません。本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図校正文書(校正証明書、トレーサビリティ体系図) ※本体は付属しません。

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト