17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インサートねじ用限界プラグゲージ(HL-LG) メートルねじ 2級本体+校正文書

インサートねじ用限界プラグゲージ(HL-LG) メートルねじ 2級本体+校正文書

通常単価(税別)
14,48118,319
税込単価
15,92920,151
通常出荷日:15日目~19日目

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。2級のプラグゲージです。

ご注意

  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
未確定 38 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ピッチP

  • 記号

  • ツール№

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 16日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

呼び

ピッチP

記号

ツール№

最小発注数量
2.6
0.45
GP
9333122 KOUSEI
1個
2.6
0.45
WP
9333124 KOUSEI
1個
3
0.5
GP
9333142 KOUSEI
1個
3
0.5
WP
9333144 KOUSEI
1個
4
0.7
GP
9333162 KOUSEI
1個
4
0.7
WP
9333164 KOUSEI
1個
5
0.8
GP
9333182 KOUSEI
1個
5
0.8
WP
9333184 KOUSEI
1個
6
1
GP
9333202 KOUSEI
1個
6
1
WP
9333204 KOUSEI
1個
8
1.25
GP
9333222 KOUSEI
1個
8
1.25
WP
9333224 KOUSEI
1個
10
1.5
GP
9333242 KOUSEI
1個
10
1.5
WP
9333244 KOUSEI
1個
10
1.25
GP
9333262 KOUSEI
1個
10
1.25
WP
9333264 KOUSEI
1個
12
1.5
GP
9333302 KOUSEI
1個
12
1.5
WP
9333304 KOUSEI
1個
12
1.25
GP
9333322 KOUSEI
1個
12
1.25
WP
9333324 KOUSEI
1個
12
1.75
GP
9333282 KOUSEI
1個
12
1.75
WP
9333284 KOUSEI
1個
14
1.5
GP
9333362 KOUSEI
1個
14
1.5
WP
9333364 KOUSEI
1個
14
2
GP
9333342 KOUSEI
1個
14
2
WP
9333344 KOUSEI
1個
16
1.5
GP
9333402 KOUSEI
1個
16
1.5
WP
9333404 KOUSEI
1個
16
2
GP
9333382 KOUSEI
1個
16
2
WP
9333384 KOUSEI
1個
18
1.5
GP
9333442 KOUSEI
1個
18
1.5
WP
9333444 KOUSEI
1個
18
2.5
GP
9333422 KOUSEI
1個
18
2.5
WP
9333424 KOUSEI
1個
20
1.5
GP
9333482 KOUSEI
1個
20
1.5
WP
9333484 KOUSEI
1個
20
2.5
GP
9333462 KOUSEI
1個
20
2.5
WP
9333464 KOUSEI
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,926
( 16,419 )
16日目
14,926
( 16,419 )
16日目
16,916
( 18,608 )
15日目
14,881
( 16,369 )
16日目
14,806
( 16,287 )
16日目
14,806
( 16,287 )
16日目
16,349
( 17,984 )
15日目
14,481
( 15,929 )
16日目
14,481
( 15,929 )
15日目
14,481
( 15,929 )
16日目
14,806
( 16,287 )
16日目
14,806
( 16,287 )
16日目
14,881
( 16,369 )
16日目
14,881
( 16,369 )
16日目
14,588
( 16,047 )
19日目
14,588
( 16,047 )
16日目
15,141
( 16,655 )
19日目
15,141
( 16,655 )
16日目
15,232
( 16,755 )
16日目
15,232
( 16,755 )
19日目
15,232
( 16,755 )
16日目
15,232
( 16,755 )
16日目
15,921
( 17,513 )
16日目
15,921
( 17,513 )
16日目
15,921
( 17,513 )
16日目
15,921
( 17,513 )
19日目
16,167
( 17,784 )
16日目
16,167
( 17,784 )
19日目
16,409
( 18,050 )
16日目
16,409
( 18,050 )
16日目
16,853
( 18,538 )
19日目
16,853
( 18,538 )
19日目
17,388
( 19,127 )
19日目
17,388
( 19,127 )
19日目
17,435
( 19,179 )
19日目
17,435
( 19,179 )
19日目
18,319
( 20,151 )
16日目
18,319
( 20,151 )
16日目

詳細情報

基本情報

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。2級のプラグゲージです。

ご注意

  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インサートねじ用限界プラグゲージ(HL-LG) メートルねじ 2級本体+校正文書のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インサートねじ用限界プラグゲージ(HL-LG) メートルねじ 2級本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 2級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 2級(従来JIS) リング本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 左ねじ 2級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 左ねじ 2級(従来JIS) リング本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 3級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格14,481-13,210 -18,180 -14,806 -21,866 -13,247 -
通常出荷日15日目〜15日目〜15日目〜15日目〜15日目〜15日目〜
商品タイプねじプラグゲージねじプラグゲージねじリングゲージねじプラグゲージねじリングゲージねじプラグゲージ
ねじの種類メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
校正証明書ありありありありありあり
精度222223
セット内容本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図
よく一緒に購入される商品

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト