17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルカット フォレスト ソリュブル

通常単価(税別)
21,20722,385
税込単価
23,32824,624
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・『針葉樹の蒸留抽出物』を配合し、すがすがしさを感じさせる森林の香りで工場内に臭気改善効果をも...

詳細を確認
  • 種類
    液状
  • 性質
    水溶性
  • 半透明
  • 材質1
    主成分:合成潤滑剤
  • タイプ
    ソリュブル
  • 容量(L)
    18
  • 使用倍率(研削)
    20~40倍
  • 使用倍率(切削)
    10~30倍
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • pH(20倍液)

  • pH

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

pH(20倍液)

pH

最小発注数量
4989999597608
206-8644
20300.0
8.3
8.0~8.8
1個
4989999976533
215-6041
20600.0
8.5
8.1~8.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,207
( 23,328 )
2日目
22,385
( 24,624 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・『針葉樹の蒸留抽出物』を配合し、すがすがしさを感じさせる森林の香りで工場内に臭気改善効果をもたらします。
・水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。
【用途】
・NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。
・マシニングセンター。(軽切削)
・複合加工機。
【材質】
・主成分:合成潤滑剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルカット フォレスト ソリュブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルカット フォレスト ソリュブル
メタルカット フォレスト エマルション
RBCOソリュブル型汎用切削油 ハンドソー用
切削剤 ウルトラカット
エコカット 油性切削油
油性切削・研削油“エコカット HFNシリーズ”
メーカートラスコ中山トラスコ中山レヂトン住鉱潤滑剤フックスジャパンフックスジャパン
通常価格21,207-15,108 -17,1501,518 -16,063 -16,370
通常出荷日2日目〜1日目〜5日目1日目〜1日目8日目
種類液状液状-液状-液状
性質水溶性水溶性-不水溶性油性油性
半透明乳白色----
材質1主成分:合成潤滑剤主成分:精製鉱物油----
タイプソリュブル-----

切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト