17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

帯電防止靴用テスター FG-465

通常単価(税別)
68,848
税込単価
75,733
通常出荷日:1日目

【特長】・測定結果を自動データ保存・JIS T 8103:2010に完全対応した測定が可能・ID⇔氏名...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    静電気測定器
  • 外形寸法 (mm)
    120(W)×30(H)×185(D)
  • 測定電圧 (V)
    DC20
  • 測定範囲:上限判定 (MΩ)
    1000、100、10
  • 測定範囲:下限判定 (MΩ)
    1、0.1、R<0.1
  • セット内容
    本体、テストプレート、取付け台、取付けツマミ(2コ)、木ねじ(2コ)、なべねじ(2コ)、ACアダプター、USBケーブル、取扱説明書、登録書(保証書)

型番:

FG465-81
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FG465-81の仕様・寸法情報

商品タイプ
静電気測定器
外形寸法(mm)
120(W)×30(H)×185(D)
測定電圧(V)
DC20
測定範囲:上限判定(MΩ)
1000、100、10
測定範囲:下限判定(MΩ)
1、0.1、R<0.1
セット内容
本体、テストプレート、取付け台、取付けツマミ(2コ)、木ねじ(2コ)、なべねじ(2コ)、ACアダプター、USBケーブル、取扱説明書、登録書(保証書)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FG465-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,848
( 75,733 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定結果を自動データ保存
・JIS T 8103:2010に完全対応した測定が可能
・ID⇔氏名の紐付け対応

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帯電防止靴用テスター FG-465の型番FG465-81のページです。 型番FG465-81に関する仕様情報を記載しております。
帯電防止靴用テスター FG-465のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯電防止靴用テスター FG-465
静電気測定器 FG-450
リストストラップ用テスター FG-470用交換部品
静電気測定器 No.Eye-02
表面電位計″ASミニII″(静電電位測定器)
デジタル静電気探知機 バックライト付
メーカー白光白光白光ベッセルアキレスアズワン
通常価格68,84898,352 -1,70075,66665,49733,409
通常出荷日1日目7日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ静電気測定器静電気測定器-静電気測定器静電気測定器静電気測定器
外形寸法(mm)120(W)×30(H)×185(D)68(W)×138(H)×22(D)1000---
測定電圧(V)DC20-----
測定範囲:上限判定(MΩ)1000、100、10-----
測定範囲:下限判定(MΩ)1、0.1、R<0.1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト