ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 呼び寸法(mm)

    ~mm
  • ドリル有効長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

鉄工ドリル ETDシリーズ

鉄工ドリル ETDシリーズ ETD-2.1
通常単価(税別)
906
税込単価
997
通常出荷日:4日目

【特長】・刃先にX型シンニング加工を施し、刃先が逃げずに正確な位置に穴あけできます・六角シャンク軸だか...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番:

ETD-2.1
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ETD-2.1の仕様・寸法情報

溝長(mm)
24
全長(mm)
79
呼び寸法(mm)
2.1
ドリル有効長(mm)
31
材質
ハイス鋼
被削材
鉄・アルミ・銅・木材

商品情報

【商品仕様】
<型番:ETD-2.1>
・刃径(mm):2.1
・溝長(mm):24
・全長(mm):79
・シャンク形状:六角軸(6.35mm)
・シャンク径(mm):6.35
・材質:高速度鋼(HSS)

型番リスト

表示件数
型番
ETD-2.1

溝長

(mm)

全長

(mm)

呼び寸法

(mm)

ドリル有効長

(mm)

最小発注数量
24
79
2.1
31
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
906
( 997 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先にX型シンニング加工を施し、刃先が逃げずに正確な位置に穴あけできます
・六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取り付けできます

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鉄工ドリル ETDシリーズの型番ETD-2.1のページです。 型番ETD-2.1に関する仕様情報を記載しております。
鉄工ドリル ETDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄工ドリル ETDシリーズ
トップ工業 六角シャンク薄板ドリルセット
クッションドリル(鉄工用)
ケッサクドリル(鉄工用)
クッションドリル(鉄工用) セット品
六角軸鉄工ドリル セット品
メーカートップ工業トップ工業ベッセルベッセルベッセルボッシュ
通常価格90611,4731,8881,612 -4,612 -5,300
通常出荷日4日目1日目1日目1日目〜1日目2日目
材質ハイス鋼ハイス鋼----
被削材鉄・アルミ・銅・木材-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト