17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スクリューエアホース大流量 SAH-10-8

スクリューエアホース大流量

通常単価(税別)
4,935
税込単価
5,429
通常出荷日:4日目

大流量タイプなので、工具の性能を落としにくいエアホースです。

  • ホース長 (m)
    10
  • 最高使用圧力 (Mpa)
    0.7
  • 使用有効長
    7m

型番:

SAH-10-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SAH-10-8の仕様・寸法情報

ホース長(m)
10
最高使用圧力(Mpa)
0.7
使用有効長
7m
ホースサイズ
内径:8mm、外径:12mm

絞り込み条件

  • ホースサイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SAH-10-8

ホースサイズ

最小発注数量
内径:8mm、外径:12mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,935
( 5,429 )
4日目

詳細情報

基本情報

大流量タイプなので、工具の性能を落としにくいエアホースです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スクリューエアホース大流量の型番SAH-10-8のページです。 型番SAH-10-8に関する仕様情報を記載しております。
スクリューエアホース大流量のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリューエアホース大流量
エアホースリール EAR-020/EAR-030
ウレタンエアホース EAZシリーズ
エアカップリング 接続ソケット用 CALシリーズ
エアカップリング 接続プラグ用 CALシリーズ
エアリール ホースなし
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格4,93512,165 -4,805 -1,017 -6458,508
通常出荷日4日目在庫品1日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目4日目
ホース長(m)10-----
最高使用圧力(Mpa)0.71.51.5221.5
使用有効長7m-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト