17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロックタイトMC精密マシンバイス 多連バイス

通常単価(税別)
531,2501,300,500
税込単価
584,3751,430,550
通常出荷日:3日目

【特長】・同種のワークの多数個加工、多工程加工、長物加工に便利です・機械テーブルへの位置決めは、ガイド...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 付属品
    ガイドブロック:2個1組、ハンドル:1

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • 適合バイス

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

適合バイス

最小発注数量
450
300
119
LT100MC
1個
600
300
119
LT100MC
1個
800
300
119
LT100MC
1個
600
400
157.2
LT150MC
1個
800
400
157.2
LT150MC
1個
1050
400
157.2
LT150MC
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
531,250
( 584,375 )
3日目
777,750
( 855,525 )
3日目
1,011,500
( 1,112,650 )
3日目
680,000
( 748,000 )
3日目
994,500
( 1,093,950 )
3日目
1,300,500
( 1,430,550 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・同種のワークの多数個加工、多工程加工、長物加工に便利です
・機械テーブルへの位置決めは、ガイドブロックにより容易にできます

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイトMC精密マシンバイス 多連バイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイトMC精密マシンバイス 多連バイス
ロックタイトMC精密マシンバイス
ロックタイトFA精密マシンバイス
ロックタイトFAクイックONEバイス
マイクロバイス 口金セルフカット仕様
ネオグリップ ロボット搬送対応 ロボットハンド専用爪
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格531,250-192,950 -164,900219,300 -51,425 -137,110 -
通常出荷日3日目4日目4日目3日目〜3日目3日目
商品タイプ本体本体本体本体本体パーツ
付属品ガイドブロック:2個1組、ハンドル:1標準ガイドブロック(2個1組)1組、ハンドル1本標準ガイドブック(2個1組)1本、ハンドル1本、吊上用金具 1専用取付クランプセット(2組1セット)2組、標準ガイドブック(2個1組)1組、ハンドル1本、吊上用金具 1取付け用ボルト(M5×17 4本)爪組付け用ボルト:4個(ハンド型式ごとに違います)、爪位置決め用キー:2個(一部メーカーのみ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト