17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ロックタイト5軸マシンバイス ユニバーサル口金セット

通常単価(税別)
33,06744,118
税込単価
36,37448,530
通常出荷日:3日目

【特長】・ロックタイト5軸マシンバイスの口金セット【用途】・5軸加工機ので円形ワークや異形状ワークのク...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

自動化対応ロックタイトエアマシンバイス

外形図

ロックタイト5軸マシンバイス ユニバーサル口金セット 外形図1

口金セット75(フラットタイプ)

ロックタイト5軸マシンバイス ユニバーサル口金セット 外形図2

口金セット75(グリップタイプ)

ロックタイト5軸マシンバイス ユニバーサル口金セット 外形図3

口金セット100(フラットタイプ)

ロックタイト5軸マシンバイス ユニバーサル口金セット 外形図4

口金セット100(グリップタイプ)

分解構造図

ロックタイト5軸マシンバイス ユニバーサル口金セット 分解構造図

※1. LT5AU-75(M)のステップ口金(グリットタイプ)は4個です。
※2. LT5AU-75(M)のハンドルはLT-10HN250 1本のみです。
※3. ステップ口金(深さ30)はオプション品です。

使用方法・使用事例

使用事例

ロックタイト5軸マシンバイス ユニバーサル口金セット 使用例

主軸の干渉を回避した嵩上げ構造

ロックタイト5軸マシンバイス ユニバーサル口金セット 使用例2

ロックタイト浮上り防止機構

ロックタイト5軸マシンバイス ユニバーサル口金セット 使用例3

2種類の口金が標準付属

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

適合バイス

商品タイプ詳細

最小発注数量
77
40
LT5AU75(M、F、FM)
フラット
1個
77
40
LT5AU75(M、F、FM)
グリップ
1個
77
40
LT5AU75(M、F、FM)
フラット、グリップ
1個
102
45
LT5AU100(M、F、FM)
フラット
1個
102
45
LT5AU100(M、F、FM)
フラット、グリップ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,067
( 36,374 )
3日目
34,787
( 38,266 )
3日目
42,850
( 47,135 )
3日目
34,244
( 37,668 )
3日目
44,118
( 48,530 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロックタイト5軸マシンバイスの口金セット
【用途】
・5軸加工機ので円形ワークや異形状ワークのクランプに

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト5軸マシンバイス ユニバーサル口金セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト5軸マシンバイス ユニバーサル口金セット
ロックタイト5軸マシンバイス ユニバーサルラウンド口金
ロックタイト5軸マシンバイス ユニバーサルベース
ロックタイト5軸マシンバイス
ロックタイト5軸マシンバイス セルフカット口金
ロックタイト精密マシンバイス口金
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格33,067-9,270 -28,930294,950 -33,791 -12,920 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目〜3日目在庫品1日目〜
商品タイプ本体本体本体本体本体パーツ
セット内容ベース:2個、六角穴付ボルトM8×16:4個、ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、低頭六角穴付ボルトM8×15:4個ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト