17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ロックタイト5軸マシンバイス ユニバーサルラウンド口金

通常単価(税別)
9,27010,906
税込単価
10,19711,997

ロックタイト5軸マシンバイス用口金。5軸加工機で円形ワークや異形状ワークのクラ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    本体
  • A (mm)
    28
  • B (mm)
    13
  • 適合バイス
    LT5AU全サイズ
  • セット内容
    ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    商品情報

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    自動化対応ロックタイトエアマシンバイス

    外形図

    ロックタイト5軸マシンバイス ユニバーサルラウンド口金 外形図

    UJR8

    ロックタイト5軸マシンバイス ユニバーサルラウンド口金 外形図2

    UJRG8

    分解構造図

    ロックタイト5軸マシンバイス ユニバーサルラウンド口金 外形図2

    ※1. LT5AU-75(M)のステップ口金(グリットタイプ)は4個です。
    ※2. LT5AU-75(M)のハンドルはLT-10HN250 1本のみです。
    ※3. ステップ口金(深さ30)はオプション品です。

    使用方法・使用事例

    使用事例

    ロックタイト5軸マシンバイス ユニバーサルラウンド口金 使用例

    主軸の干渉を回避した嵩上げ構造

    ロックタイト5軸マシンバイス ユニバーサルラウンド口金 使用例2

    ロックタイト浮上り防止機構

    ロックタイト5軸マシンバイス ユニバーサルラウンド口金 使用例3

    2種類の口金が標準付属

    型番リスト

    表示件数
    型番

    F

    (mm)

    商品タイプ詳細

    最小発注数量
    13.6
    フラット
    1個
    24.5
    グリップ
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,270
    ( 10,197 )
    3日目
    10,906
    ( 11,997 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    ロックタイト5軸マシンバイス用口金。5軸加工機で円形ワークや異形状ワークのクランプに。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ロックタイト5軸マシンバイス ユニバーサルラウンド口金のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ロックタイト5軸マシンバイス ユニバーサルラウンド口金
    ロックタイト油圧マシンバイス口金
    5軸マシンバイスワークストップ
    5軸マシンバイスパラレルストップ
    ロックタイト油圧マシンバイスステップ口金
    ジグバイス口金
    メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
    通常価格9,270-20,7406,24813,60023,37528,645
    通常出荷日3日目4日目3日目4日目4日目4日目
    商品タイプ本体パーツ本体本体パーツパーツ
    A(mm)281568048156160
    B(mm)135725195775
    適合バイスLT5AU全サイズLTH3P-150SLT5AU-全機種LT5AU-100F(M)LTH3P-150SLT630JV
    セット内容ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト