ツール用品技術窓口

確定しました

ロックタイト5軸マシンバイス ユニバーサルベース

通常単価(税別)
28,930
税込単価
31,823
通常出荷日:3日目

【特長】・ロックタイト5軸マシンバイスのベース【用途】・5軸加工機ので円形ワークや異形状ワークのクラン...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番:

UJB100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UJB100の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
A(mm)
102
B(mm)
45
C(mm)
20
適合バイス
LT5AU100(M、F、FM)
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

自動化対応ロックタイトエアマシンバイス

外形図

ロックタイト5軸マシンバイス ユニバーサルベース 外形図1

UJB75

ロックタイト5軸マシンバイス ユニバーサルベース 外形図2

UJB100

分解構造図

ロックタイト5軸マシンバイス ユニバーサルベース 構造図

使用方法・使用事例

使用事例

ロックタイト5軸マシンバイス ユニバーサルベース 使用例1

主軸の干渉を回避した嵩上げ構造

ロックタイト5軸マシンバイス ユニバーサルベース 使用例2

ロックタイト浮上り防止機構

ロックタイト5軸マシンバイス ユニバーサルベース 使用例3

2種類の口金が標準付属

型番リスト

表示件数
型番
UJB100

A

(mm)

B

(mm)

適合バイス

最小発注数量
102
45
LT5AU100(M、F、FM)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,930
( 31,823 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロックタイト5軸マシンバイスのベース
【用途】
・5軸加工機ので円形ワークや異形状ワークのクランプに

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト5軸マシンバイス ユニバーサルベースの型番UJB100のページです。 型番UJB100に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト5軸マシンバイス ユニバーサルベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト5軸マシンバイス ユニバーサルベース
ロックタイト5軸マシンバイス セルフカット口金
5軸マシンバイス 5AU75/5AU125
ロックタイトFA精密マシンバイス
ロックタイト油圧マシンバイス口金
ロックタイトCV精密マシンバイス口金
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格28,93033,791 -144,500 -164,90020,74015,470 -
通常出荷日3日目3日目3日目〜4日目4日目3日目〜
商品タイプ本体本体本体本体パーツパーツ
C(mm)2035-761412

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト