17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ロックタイト5軸マシンバイス セルフカット口金

通常単価(税別)
33,79141,672
税込単価
37,17045,839

ロックタイト5軸マシンバイス用口金。ワークに合わせてセルフカットが可能です。

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    本体
  • B (mm)
    55
  • C (mm)
    35
  • E (mm)
    16
  • F (mm)
    30
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    商品情報

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    自動化対応ロックタイトエアマシンバイス

    外形図

    ロックタイト5軸マシンバイス セルフカット口金 外形図

    分解構造図

    ロックタイト5軸マシンバイス セルフカット口金 外形図2

    ※1. LT5AU-75(M)のステップ口金(グリットタイプ)は4個です。
    ※2. LT5AU-75(M)のハンドルはLT-10HN250 1本のみです。
    ※3. ステップ口金(深さ30)はオプション品です。

    使用方法・使用事例

    使用事例

    ロックタイト5軸マシンバイス セルフカット口金 使用例1

    主軸の干渉を回避した嵩上げ構造

    ロックタイト5軸マシンバイス セルフカット口金 使用例2

    ロックタイト浮上り防止機構

    ロックタイト5軸マシンバイス セルフカット口金 使用例3

    2種類の口金が標準付属

    型番リスト

    表示件数

    A

    (mm)

    材質

    適合バイス

    最小発注数量
    100
    A5052
    LT5AU75(M、FM、F)
    1個
    100
    S45C
    LT5AU75(M、FM、F)
    1個
    125
    A5052
    LT5AU100(M、FM、F)
    1個
    125
    S45C
    LT5AU100(M、FM、F)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    33,791
    ( 37,170 )
    3日目
    39,770
    ( 43,747 )
    3日目
    35,060
    ( 38,566 )
    3日目
    41,672
    ( 45,839 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    ロックタイト5軸マシンバイス用口金。ワークに合わせてセルフカットが可能です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ロックタイト5軸マシンバイス セルフカット口金のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ロックタイト5軸マシンバイス セルフカット口金
    ロックタイト油圧マシンバイス口金
    ロックタイトFA精密マシンバイス
    5軸マシンバイスパラレルストップ
    5軸マシンバイスワークストップ
    ロックタイト油圧マシンバイスステップ口金
    メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
    通常価格33,791-20,740149,60013,6006,24823,375
    通常出荷日3日目4日目4日目4日目3日目4日目
    商品タイプ本体パーツ本体本体本体パーツ
    B(mm)5557291192557
    C(mm)351476121214
    E(mm)16250 - 100322525
    F(mm)3011609.51711
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト