17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロバイス用口金

通常単価(税別)
13,80137,638
税込単価
15,18141,402
通常出荷日:3日目

【特長】マイクロバイス用口金。・本体と合わせて利用・焼入れ(熱処理)

  • 商品タイプ
    パーツ
  • 付属品
    取付用ボルト(M5×17-4個)
  • 熱処理
    焼入れ
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • D(mm)

  • E(mm)

  • F(mm)

  • H(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

H

(mm)

最小発注数量
14.5
1.5
2.2
-
-
-
8
1個
10
6
2.2
4.5
2
-
8
1個
5.5
10.5
2.2
9
2
-
8
1個
-
-
-
-
-
6
-
1個
-
-
-
-
-
10
-
1個
-
-
-
-
-
20
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,638
( 41,402 )
3日目
37,638
( 41,402 )
3日目
37,638
( 41,402 )
3日目
13,801
( 15,181 )
3日目
29,691
( 32,660 )
3日目
15,961
( 17,557 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
マイクロバイス用口金。
・本体と合わせて利用
・焼入れ(熱処理)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロバイス用口金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロバイス用口金
マイクロバイス 口金付き
マイクロバイス 本体
マイクロバイス 口金セルフカット仕様
口金 ワーク有無検出ポート付き
ネオグリップ ロボット搬送対応 ロボットハンド専用爪
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格13,801-116,45048,45051,425 -26,387137,110 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプパーツ本体本体本体パーツパーツ
付属品取付用ボルト(M5×17-4個)取付け用ボルト(M5×17 4本)取付け用ボルト(M5×17 4本)取付け用ボルト(M5×17 4本)Oリング爪組付け用ボルト:4個(ハンド型式ごとに違います)、爪位置決め用キー:2個(一部メーカーのみ)
熱処理焼入れ焼入れ焼入れ焼入れ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト