ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

マイクロバイス用ツーリングブロック

通常単価(税別)
446,250
税込単価
490,875
通常出荷日:3日目

【特長】・ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具...

詳細を確認

型番:

UB5AX-MCZ40-45
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UB5AX-MCZ40-45の仕様・寸法情報

商品タイプ
ブロック
最大高さ(mm)
107

商品情報

外形図

マイクロバイス用ツーリングブロック 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

マイクロバイスの操作方法

マイクロバイス用ツーリングブロック 使用例

・スピンドルにソケットレンチ等を挿入し、回転させてクランプ・アンクランプ作業を行います。
・クランプの際には可動体がバイスの中央へとワークを締付けます。

型番リスト

表示件数
型番
UB5AX-MCZ40-45
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
446,250
( 490,875 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます
・ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します
・マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロバイス用ツーリングブロックの型番UB5AX-MCZ40-45のページです。 型番UB5AX-MCZ40-45に関する仕様情報を記載しております。
マイクロバイス用ツーリングブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロバイス用ツーリングブロック
マイクロバイス用口金
バイス用アングルブロック
バイス用Vブロック
マイクロバイス 本体
マイクロバイス 口金付き
メーカーナベヤナベヤミスミミスミナベヤナベヤ
通常価格446,25013,801 ---48,450116,450
通常出荷日3日目3日目5日目〜5日目〜3日目3日目
商品タイプブロックパーツブロックブロック本体本体
最大高さ(mm)107-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト