ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 小型M/C用ピッタリバイス VC-Nシリーズ

    北川鉄工所

    小型M/C用ピッタリバイス VC-Nシリーズ

    4.0

    通常価格(税別):185704円~

    通常出荷日:1日目

  • 測定用搬送パレット

    ナベヤ

    測定用搬送パレット

    -

    通常価格(税別):79902円~

    通常出荷日:3日目

  • 精密モジュラーマシンバイス

    ジェラルディ

    精密モジュラーマシンバイス

    -

    通常価格(税別):135000円~

    通常出荷日:1日目

  • 精密石定盤

    大西測定

    精密石定盤

    精密石定盤

    大西測定

    精密石定盤

    -

    通常価格(税別):24941円~

    通常出荷日:7日目 ~

  • バックドラフト DBD/MDB形 対応チップ

    ダイジェット

    バックドラフト DBD/MDB形 対応チップ

    -

    通常価格(税別):1475円~

    通常出荷日:1日目

  • 簡易ロータリーテーブル

    トラスコ中山

    簡易ロータリーテーブル

    -

    通常価格(税別):91252円~

    通常出荷日:1日目

  • 球面座金

    ミスミ

    球面座金

    球面座金

    ミスミ

    球面座金

    4.5

    通常価格(税別):500円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • B型 ツバ付き固定ブシュ

    NTツール

    B型 ツバ付き固定ブシュ

    4.8

    通常価格(税別):1627円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • レバーチャック LCシリーズ

    小林鉄工

    レバーチャック LCシリーズ

    4.0

    通常価格(税別):93400円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スクリュージャッキ(SJK)

    ミスミ

    スクリュージャッキ(SJK)

    4.7

    通常価格(税別):2440円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

マイクロバイス付ツーリングブロック(20度)

マイクロバイス付ツーリングブロック(20度) TBMCZ40L3022-3
通常単価(税別)
429,250
税込単価
472,175
通常出荷日:3日目

【特長】・ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具...

詳細を確認

型番:

TBMCZ40L3022-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TBMCZ40L3022-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
ブロック
口幅(mm)
40
口深さ(mm)
2.2
最大締付力(kN)
8
口開(mm)
12~22
材質
バイス:DIN1.7225/イケール:アルミ
付属品
取付け用ボルト
熱処理
本体:焼入HV650以上
最大操作トルク(N・m)
7
取付バイス型式
MCZ40L30PRG22
表面処理
黒染め
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

マイクロバイス付きツーリングブロックを使用した加工事例

使用方法・使用事例

使用事例

マイクロバイス付ツーリングブロック(20度) 使用方法・使用事例1

使用機械:立形マシニングセンタ+傾斜ロータリーテーブル
ワーク取付数:3ヶ

型番リスト

表示件数
型番
TBMCZ40L3022-3

口深さ

(mm)

口開

(mm)

取付バイス型式

最小発注数量
2.2
12~22
MCZ40L30PRG22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
429,250
( 472,175 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます
・ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します
・マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロバイス付ツーリングブロック(20度)の型番TBMCZ40L3022-3のページです。 型番TBMCZ40L3022-3に関する仕様情報を記載しております。
マイクロバイス付ツーリングブロック(20度)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロバイス付ツーリングブロック(20度)
マイクロバイス 口金付き
マイクロバイス 口金セルフカット仕様
ロックタイトFA精密マシンバイス
エアーマシンバイスKB型
エアーハイドロバイス KAH型
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤ共立精機共立精機
通常価格429,250116,45051,425 -164,900270,220576,471
通常出荷日3日目3日目3日目4日目4日目4日目
商品タイプブロック本体本体本体本体本体
口幅(mm)40404076110170
最大締付力(kN)888127.3535(0.7MPa)
材質バイス:DIN1.7225/イケール:アルミ-----
付属品取付け用ボルト取付け用ボルト(M5×17 4本)取付け用ボルト(M5×17 4本)標準ガイドブック(2個1組)1本、ハンドル1本、吊上用金具 1--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト