ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

マイクロバイス 本体

通常単価(税別)
48,450
税込単価
53,295

【特長】・マイクロバイス本体・口金はついておりません。・繰返し位置決め精度±0...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    本体
  • 付属品
    取付け用ボルト(M5×17 4本)
  • 熱処理
    焼入れ
  • サイズ (mm)
    40×40×24
  • 表面処理
    黒染め

型番:

MCZ40L30
解除
    数量:

    MCZ40L30の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    本体
    付属品
    取付け用ボルト(M5×17 4本)
    熱処理
    焼入れ
    サイズ(mm)
    40×40×24
    表面処理
    黒染め
    -
    -

    商品情報

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    パーツ毎の購入も可能ですが、セット品での購入がお得となります。

    マイクロバイス 本体 製品仕様

    外形図

    マイクロバイス 本体 外形図
    マイクロバイス 本体 外形図2

    取付加工図

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MCZ40L30
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    48,450
    ( 53,295 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マイクロバイス本体
    ・口金はついておりません。
    ・繰返し位置決め精度±0.02

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マイクロバイス 本体の型番MCZ40L30のページです。 型番MCZ40L30に関する仕様情報を記載しております。
    マイクロバイス 本体のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイクロバイス 本体
    マイクロバイス 口金付き
    マイクロバイス 口金セルフカット仕様
    マイクロバイス用口金
    フットジョー
    ツーピースバイス TP150-6/TP200-8
    メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
    通常価格48,45051,42551,42513,801 -41,055 -90,100 -
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目3日目
    商品タイプ本体本体本体パーツパーツ本体
    付属品取付け用ボルト(M5×17 4本)取付け用ボルト(M5×17 4本)取付け用ボルト(M5×17 4本)取付用ボルト(M5×17-4個)-標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm:2組、ハンドル:1本、六角棒レンチ(口金用・ストローク調整用):各1本
    熱処理焼入れ焼入れ焼入れ焼入れ焼入HRC50-56-
    サイズ(mm)40×40×24-----
    表面処理黒染め黒染め黒染め-ツメ:黒染め-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました