17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

マイクロバイス 口金付き

通常単価(税別)
51,425
税込単価
56,568

【特長】・コンパクトなワーク嵩上げ用バイス、刃具干渉の軽減に・小物・薄物ワーク...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    本体
  • 口幅 (mm)
    40
  • 最大締付力 (kN)
    8
  • E (mm)
    2.2
  • 付属品
    取付け用ボルト(M5×17 4本)
  • 熱処理
    焼入れ
  • 最大操作トルク (N・m)
    7
  • 表面処理
    黒染め
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    商品情報

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    パーツ毎の購入も可能ですが、セット品での購入がお得となります。

    マイクロバイス 口金付き 製品仕様

    外形図

    マイクロバイス 口金付き 外形図
    マイクロバイス 口金付き 外形図2

    取付加工図

    型番リスト

    表示件数

    A

    (mm)

    最小発注数量
    3~13
    1個
    12~22
    1個
    21~31
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    51,425
    ( 56,568 )
    3日目
    51,425
    ( 56,568 )
    3日目
    51,425
    ( 56,568 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンパクトなワーク嵩上げ用バイス、刃具干渉の軽減に
    ・小物・薄物ワークの加工に最適です
    ・ワークに合わせて口金の交換ができます
    ・バイスの繰返し位置決め精度は±0.02

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マイクロバイス 口金付きのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイクロバイス 口金付き
    ロックタイトFA精密マシンバイス
    マイクロバイス 口金セルフカット仕様
    口金 ワーク有無検出ポート付き
    エアーマシンバイスKC型
    エアーマシンバイスKB型
    メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤ共立精機共立精機
    通常価格51,425149,60051,42526,387153,410270,220
    通常出荷日3日目4日目3日目3日目4日目4日目
    商品タイプ本体本体本体パーツ本体本体
    口幅(mm)407640-80110
    最大締付力(kN)8128-2.167.35
    E(mm)2.20 - 100-27--
    付属品取付け用ボルト(M5×17 4本)標準ガイドブック(2個1組)1本、ハンドル1本、吊上用金具 1取付け用ボルト(M5×17 4本)Oリング--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト