クサビロックツールメーカーズバイス 5連バイス
- 通常単価(税別)
- 1,989,000円
- 税込単価
- 2,187,900円
通常出荷日:3日目
【特長】・ETO-125THを5台使用してあります・同種ワークの多数個加工・多工程加工・長物加工に便利...
詳細を確認- 商品タイプ
- 本体
- A (mm)
840
- B (mm)
280
- C (mm)
136
- D (mm)
45
- P
130
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
クサビロックツールメーカーズバイス 5連バイスの型番ETO125TH5のページです。
型番ETO125TH5に関する仕様情報を記載しております。
クサビロックツールメーカーズバイス 5連バイスのレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| ナベヤ | ナベヤ | ナベヤ | ナベヤ | ナベヤ | ナベヤ |
| 1,989,000円 | 13,600円 | 6,248円 | 13,000円 | 42,925円 | 26,387円 |
| 3日目 | 4日目 | 3日目 | 3日目 | 19日目 | 3日目 |
| 本体 | 本体 | 本体 | パーツ | パーツ | パーツ |
| 840 | 48 | 80 | 68 | 160 | 102 |
| 280 | 19 | 25 | 63.5 | 75 | 45 |
| 136 | 12 | 12 | 45.5 | 19 | 19 |
| 45 | 8 | 50 | 18 | 85 | 60 |
技術サポート窓口
ツール用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。