17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

5軸マシンバイス用ユニバーサル口金 UJB125

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

5軸マシンバイス用ユニバーサル口金

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

UJB125

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません

【仕様】
・5軸マシンバイス用の口金です。
・適合バイス:LT5AU125F

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
A(mm)
125
B(mm)
45
C(mm)
20
適合バイス
LT5AU125F
セット内容
ベース:2個、六角穴付ボルトM8×16:4個

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト