17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

円テーブル用コンパクトツーリングブロック

通常単価(税別)
218,936325,955
税込単価
240,830358,551
通常出荷日:3日目

【特長】・5軸加工機の多数個取り治具ベースに・3方向同時加工に対応できる多面イケールです・ご使用の機械...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

  • 5軸加工機の多数個取りの治具ベースに最適です。
  • 3方向同時加工に対応できる多面イケールで、工程集約に最適です。
  • TB2FC03・TB3FC03・TB4FC03-が0.4mm、TB6FC03・TB8FC03が0.5mmのセルフカット代を設けてあります。
  • ご使用の機械で穴・溝などお好みの加工ができます。
  • ナベヤ標準ジグエレメントを使用することで、様々なサイズや形状のワークに対応できます。
  • 位置決め用のセンターピンと取付ボルトを付属してますので取付に関わる設計・製作時間を短縮できます。

外形図

円テーブル用コンパクトツーリングブロック 外形図1

TB6FC03-08030M

円テーブル用コンパクトツーリングブロック 外形図2

TB8FC03-05530M

円テーブル用コンパクトツーリングブロック 外形図-1

TB2FC03-20029M 2面仕様

円テーブル用コンパクトツーリングブロック 外形図-2

TB3FC03-25029M 3面仕様

円テーブル用コンパクトツーリングブロック 外形図-3

TB4FC03-15029M 4面仕様

使用方法・使用事例

使用事例

円テーブル用コンパクトツーリングブロック 使用例1

注意・禁止事項

  • 取付はイケール内にレンチを通し、ボルトを入れて締付してください。

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

材質

熱処理

表面処理

商品タイプ

重量

(kg)

付属品

最小発注数量
200
130
290
FC250
焼鈍
塗装(黒皮部)
2面
30
本体取付ボルト、アイボルト、位置決め用センターピン
1個
250.4
221.9
290
FC250
焼鈍
塗装(黒皮部)
3面
32
天蓋・天蓋取付ボルト、本体取付ボルト、アイボルト、位置決め用センターピン
1個
150.8
150.8
290
FC250
焼鈍
塗装(黒皮部)
4面
27
天蓋・天蓋取付ボルト、本体取付ボルト、アイボルト、位置決め用センターピン
1個
78.5
136
300
S45C
-
-
6面
30
天蓋・天蓋取付ボルト、本体取付ボルト、アイボルト、位置決め用センターピン
1個
56.3
136
300
S45C
-
-
8面
28
天蓋・天蓋取付ボルト、本体取付ボルト、アイボルト、位置決め用センターピン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
218,936
( 240,830 )
3日目
325,955
( 358,551 )
3日目
260,297
( 286,327 )
3日目
274,550
( 302,005 )
3日目
276,250
( 303,875 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・5軸加工機の多数個取り治具ベースに
・3方向同時加工に対応できる多面イケールです
・ご使用の機械で穴・溝などお好みの加工ができます
・ナベヤ標準ジグエレメントを使用することで、様々なサイズや形状のワークに対応できます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

円テーブル用コンパクトツーリングブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
円テーブル用コンパクトツーリングブロック
アルミサブテーブル
MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプ)
サブプレート(バキュームプレート用)
真空チャック用バイスプレ-ト
メーカーナベヤナベヤナベヤイマオコーポレーションニューストロング
通常価格218,936-107,100 -522,750 -43,62632,458 -
通常出荷日3日目3日目3日目15日目1日目
D(mm)15M8---
E(mm)Φ30----
F(mm)Φ95----
G(mm)Φ14(M12用)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト