17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラジアルボール盤用補助テーブル

通常単価(税別)
442,000
税込単価
486,200
通常出荷日:3日目

ラジアルボール盤の保護や嵩上げ、補助テーブルとして使用可能です。

  • 材質
    FC250
  • 熱処理
    焼鈍
  • 表面処理
    塗装(黒皮部)

型番:

RET150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RET150の仕様・寸法情報

A(mm)
450
B(mm)
650
C(mm)
400
E(mm)
20
溝数(本)
2×3
材質
FC250
熱処理
焼鈍
表面処理
塗装(黒皮部)

絞り込み条件

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • E(mm)

  • 溝数(本)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
RET150

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

E

(mm)

溝数

(本)

最小発注数量
450
650
400
20
2×3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
442,000
( 486,200 )
3日目

詳細情報

基本情報

ラジアルボール盤の保護や嵩上げ、補助テーブルとして使用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジアルボール盤用補助テーブルの型番RET150のページです。 型番RET150に関する仕様情報を記載しております。
ラジアルボール盤用補助テーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジアルボール盤用補助テーブル
ロングブロック 研削仕上
MCパレットサブテーブル(T溝タイプ)
ボックスパラレル 6面機械仕上(1BOX)
精密アングルプレート (リブなし)B型
溝なしアングルプレート 機械仕上
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格442,00097,750 -420,750 -32,432 -18,320 -6,976 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目3日目3日目在庫品1日目〜
材質FC250FC250FC250FC250FC250FC250
熱処理焼鈍焼鈍焼鈍焼鈍焼鈍焼鈍
表面処理塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

補助ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト