17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ゆりかごセンター(呼名)仕様 スタンダードタイプ/ゆりかご用サブテーブルセット

ゆりかごセンター(呼名)仕様 スタンダードタイプ/ゆりかご用サブテーブルセット
通常単価(税別)
952,0001,105,000
税込単価
1,047,2001,215,500
通常出荷日:3日目

【特長】・本製品は、ブラザー工業(株)様T-200と純正サポートテーブルをメーカーで組み付けた製品にな...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

使用方法・使用事例

使用事例

ゆりかごセンター(呼名)仕様 スタンダードタイプ/ゆりかご用サブテーブルセット 使用例

バイスを使用したブロック加工治具

ゆりかごセンター(呼名)仕様 スタンダードタイプ/ゆりかご用サブテーブルセット 使用例2

両面加工対応治具

ゆりかごセンター(呼名)仕様 スタンダードタイプ/ゆりかご用サブテーブルセット 使用例3

多工程治具仕様

ゆりかごセンター(呼名)仕様 スタンダードタイプ/ゆりかご用サブテーブルセット 使用例4

多数個取り治具

注意・禁止事項

  • YBC200-350SASS:旋回径オプション、低床仕様、最大積載重量パラメータ変更
  • YBC200-530SASS:旋回径オプション
  • ゆりかご旋回時に使用される治具・ワークが、ツールチェンジャー、タッチセンサー、ベース等に干渉しないかご確認下さい。
  • 工具・刃具を含めた機械加工範囲のご確認を御願いします。
  • ゆりかごプレートを反転させた場合、機械主軸端面から距離、#1、#2の差は最大で0.5mm発生する可能性があります。(図2参照)
  • 記載している重量は、参考となります。
  • 機械テーブル等の仕様は、お客様にてご確認ください。特に、タッチセンサー・ツール等の取付可否等の確認は、必ず行ってください。
  • ロータリーテーブル及びサポートテーブルは、ロータリージョイント無しをご支給ください。
  • 本製品の取付穴やキー溝の位置・個数は、ロータリーテーブル及びサポートテーブルの仕様によって異なります。

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

対象機械

付属品

最小発注数量
600
280
118.5
S500X1
取付け用六角穴付ボルト:6本、Tスロットナット:6個、ガイドブロック:2個、アイボルト:4個
1個
670
350
148.5
R450X1
取付け用六角穴付ボルト:6本、Tスロットナット:6個、ガイドブロック:2個、アイボルト:4個
1個
700
380
174.5
S500X1
取付け用六角穴付ボルト:6本、Tスロットナット:6個、ガイドブロック:2個、アイボルト:4個
1個
780
460
198.5
R650X1
取付け用六角穴付ボルト:6本、ガイドブロック:2個、アイボルト:4個
1個
800
480
218.5
S700X1
取付け用六角穴付ボルト:6本、Tスロットナット:6個、ガイドブロック:2個、アイボルト:4個
1個
850
530
233.5
R650X1
取付け用六角穴付ボルト:6本、ガイドブロック:2個、アイボルト:4個
1個
900
580
275
S700X1
取付け用六角穴付ボルト:6本、Tスロットナット:6個、ガイドブロック:2個、アイボルト:4個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
952,000
( 1,047,200 )
3日目
994,500
( 1,093,950 )
3日目
1,003,000
( 1,103,300 )
3日目
994,500
( 1,093,950 )
3日目
994,500
( 1,093,950 )
3日目
1,045,500
( 1,150,050 )
3日目
1,105,000
( 1,215,500 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本製品は、ブラザー工業(株)様T-200と純正サポートテーブルをメーカーで組み付けた製品になります
・搭載機にあわせた専用設計で設計工数を短縮できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゆりかごセンター(呼名)仕様 スタンダードタイプ/ゆりかご用サブテーブルセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゆりかごセンター(呼名)仕様 スタンダードタイプ/ゆりかご用サブテーブルセット
MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプ)
センタージャッキ CCSJシリーズ
サブプレート(バキュームプレート用)
2-6mm/100mm・8-14mm/150mm パラレルセット
バキュームプレート(MB-VM300VPN)
メーカーナベヤナベヤニューストロングイマオコーポレーションエスコイマオコーポレーション
通常価格952,000-522,750 -10,762 -43,62659,300 -54,643
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜15日目4日目15日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト