17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サイドクランプ用アングルベース6843

通常単価(税別)
4,21916,360
税込単価
4,64117,996
通常出荷日:3日目

サイドクランプ用のアングルベースになります。トグルサイドクランプでクランプ時間短縮。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • A(mm)

    • B(mm)

    • C(mm)

    • D(mm)

    • 材質

    • 表面処理

    • 適合機種

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    A

    (mm)

    B

    (mm)

    C

    (mm)

    D

    (mm)

    材質

    表面処理

    適合機種

    最小発注数量
    65
    44
    50
    6
    SS400
    亜鉛メッキ
    6844-3/6840S-3
    1個
    70
    60
    60
    8
    SS400
    亜鉛メッキ
    6844-5
    1個
    60
    40
    40
    5
    SUS304
    -
    6844NI-2
    1個
    65
    44
    50
    6
    SUS304
    -
    6844NI-3
    1個
    70
    60
    60
    8
    SUS304
    -
    6844NI-5
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,219
    ( 4,641 )
    3日目
    7,352
    ( 8,087 )
    3日目
    9,234
    ( 10,157 )
    3日目
    13,725
    ( 15,098 )
    3日目
    16,360
    ( 17,996 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    サイドクランプ用のアングルベースになります。トグルサイドクランプでクランプ時間短縮。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サイドクランプ用アングルベース6843のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サイドクランプ用アングルベース6843
    水平ベース510
    垂直ベース510
    フラットベースプレート 機械仕上M型
    精密アングルプレート GSLA
    精密アングルブロック GSLB
    メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤギガ・セレクションギガ・セレクション
    通常価格4,219-810 -810 -16,778 -70,000 -120,000 -
    通常出荷日3日目3日目3日目1日目〜3日目〜5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    補助ベースカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト