17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • ロータリーテーブル(縦型使用可)

    トラスコ中山

    ロータリーテーブル(縦型使用可)

    -

    通常価格(税別):89711円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 粉末ロート PRシリーズ

    トラスコ中山

    粉末ロート PRシリーズ

    粉末ロート PRシリーズ

    トラスコ中山

    粉末ロート PRシリーズ

    -

    通常価格(税別):282円~

    通常出荷日:1日目

  • コンパクトカムレバー(メネジ/オネジ)(QLCCS)

    イマオコーポレーション

    コンパクトカムレバー(メネジ/オネジ)(QLCCS)

    -

    通常価格(税別):2880円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 球面座金

    ミスミ

    球面座金

    球面座金

    ミスミ

    球面座金

    4.5

    通常価格(税別):500円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • A 型 ツバなし固定ブシュ

    NTツール

    A 型 ツバなし固定ブシュ

    4.2

    通常価格(税別):1150円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • クランプピンCPA型

    ナベヤ

    クランプピンCPA型

    4.3

    通常価格(税別):1430円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • アジャストクランプ

    ナベヤ

    アジャストクランプ

    5.0

    通常価格(税別):10332円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • レバーチャック LCシリーズ

    小林鉄工

    レバーチャック LCシリーズ

    4.0

    通常価格(税別):93400円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スイングクランプA型

    ナベヤ

    スイングクランプA型

    -

    通常価格(税別):35784円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • Tスロットナット

    ミスミ

    Tスロットナット

    4.6

    通常価格(税別):360円~

    通常出荷日:在庫品1日目

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

インデックステーブル付ツーリングブロック

インデックステーブル付ツーリングブロック
通常単価(税別)
1,980,5002,167,500
税込単価
2,178,5502,384,250

【特長】・片面で2工程できる2面イケール、作業者対応時間の軽減・横型MCに設置...

詳細情報を確認する
  • B (mm)
    550
  • 材質
    FC250
  • 熱処理
    焼鈍
  • 表面処理
    塗装(黒皮部)
  • 付属品
    アイボルト
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    商品情報

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    インデックステーブル付ツーリングブロック自動操作

    インデックステーブル付ツーリングブロック手動操作

    性能・試験情報

    静的特性項目単位数値
    並級精級
    許容トルクN・m5,419(DWELL時)
    許容スラスト荷重N215.6×103
    許容ラジアル荷重N73,500
    許容曲げモーメントN・m16,660
    ねじり剛性※2sec./N・m0.112
    繰返し精度sec.±15±2
    割出精度sec.±25±15
    カム軸摩擦トルクN・m16.7

    ※上記数値は両面の合計値となります。
    ※2. ねじり剛性の数値は参考値となります。

    使用方法・使用事例

    使用事例

    インデックステーブル付ツーリングブロック 使用例

    型番リスト

    表示件数

    A

    (mm)

    仕様

    最小発注数量
    500
    精級
    1個
    630
    精級
    1個
    500
    並級
    1個
    630
    並級
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,133,500
    ( 2,346,850 )
    3日目
    2,167,500
    ( 2,384,250 )
    3日目
    1,980,500
    ( 2,178,550 )
    3日目
    2,040,000
    ( 2,244,000 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・片面で2工程できる2面イケール、作業者対応時間の軽減
    ・横型MCに設置し、1チャッキングで5面加工が可能になります
    ・インデックステーブルは入力軸1回転につき、90°割出です
    ・入力軸の回転は機械主軸にモールステーパホルダA型などを取り付け、カムフォロアに直接接触させ、円弧補間で入力軸に回転を与えてください

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    インデックステーブル付ツーリングブロックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    インデックステーブル付ツーリングブロック
    MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプ)
    アルミサブテーブル
    アジャスタブル ミニ ブロック(マグネット付)
    バキュームプレート(MB-VM300VPN)
    真空チャック用バイスプレ-ト
    メーカーナベヤナベヤナベヤスーパーツールイマオコーポレーションニューストロング
    通常価格1,980,500-522,750 -107,100 -10,838 -54,64332,458 -
    通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目〜15日目1日目
    B(mm)550-----
    材質FC250FC250本体:A5052/インサートスクリュー:SUS304---
    熱処理焼鈍焼鈍----
    表面処理塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)アルマイト---
    付属品アイボルト-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ベースカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト