17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TBN用プレート

通常単価(税別)
66,300260,100
税込単価
72,930286,110
通常出荷日:3日目

No.E-159A,MCツーリングブロック用のプレートです。2面取付タイプとなっています。

  • 取付穴径 (φmm)
    18
  • 材質
    S55C
  • 付属品
    アイボルト
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • B(mm)

  • 取付穴数

  • 商品タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

取付穴数

商品タイプ

最小発注数量
400
30
4
L用
1個
400
30
4
R用
1個
400
40
4
L用
1個
400
40
4
R用
1個
500
30
4
L用
1個
500
30
4
R用
1個
500
40
4
L用
1個
500
40
4
R用
1個
630
30
8
L用
1個
630
30
8
R用
1個
630
40
8
L用
1個
630
40
8
R用
1個
800
30
8
L用
1個
800
30
8
R用
1個
800
40
8
L用
1個
800
40
8
R用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,300
( 72,930 )
3日目
66,300
( 72,930 )
3日目
66,730
( 73,403 )
3日目
66,730
( 73,403 )
3日目
79,900
( 87,890 )
3日目
79,900
( 87,890 )
3日目
110,500
( 121,550 )
3日目
110,500
( 121,550 )
3日目
162,350
( 178,585 )
3日目
162,350
( 178,585 )
3日目
185,300
( 203,830 )
3日目
185,300
( 203,830 )
3日目
233,750
( 257,125 )
3日目
233,750
( 257,125 )
3日目
260,100
( 286,110 )
3日目
260,100
( 286,110 )
3日目

詳細情報

基本情報

No.E-159A,MCツーリングブロック用のプレートです。
2面取付タイプとなっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TBN用プレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TBN用プレート
アルミサブテーブル
MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプ)
サブプレート(バキュームプレート用)
真空チャック用バイスプレ-ト
メーカーナベヤナベヤナベヤイマオコーポレーションニューストロング
通常価格66,300-107,100 -522,750 -43,62632,458 -
通常出荷日3日目3日目3日目15日目1日目
取付穴径(φmm)18----
材質S55C本体:A5052/インサートスクリュー:SUS304FC250--
付属品アイボルト----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト