17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCマシン補助テーブル

通常単価(税別)
315,350782,000
税込単価
346,885860,200
通常出荷日:3日目

【特長】・高品位鋳物を使い充分な焼鈍を施してあります・外周側面のミゾを使ってMC本体に取付けます・機械...

詳細を確認
  • 材質
    FC250
  • 熱処理
    焼鈍
  • 表面処理
    塗装(黒皮部)

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • D(mm)

  • 溝数(本)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

溝数

(本)

最小発注数量
550
400
50
14
3
1個
600
450
75
18
4
1個
800
300
75
16
3
1個
800
550
75
18
5
1個
800
550
75
18
5×5
1個
900
500
75
18
5
1個
1000
600
95
18
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
315,350
( 346,885 )
3日目
418,200
( 460,020 )
3日目
383,350
( 421,685 )
3日目
510,000
( 561,000 )
3日目
667,250
( 733,975 )
3日目
522,750
( 575,025 )
3日目
782,000
( 860,200 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品位鋳物を使い充分な焼鈍を施してあります
・外周側面のミゾを使ってMC本体に取付けます
・機械テーブルの保護や嵩上げに

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MCマシン補助テーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCマシン補助テーブル
MC精密アングルプレート(T溝タイプ)
MCパレットサブテーブル(T溝タイプ)
MC精密アングルプレート(T溝タイプ、取付穴付き)
精密アングルプレート(リブ付)A型
ロングブロック 研削仕上
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格315,350-271,150 -420,750 -392,700 -8,998 -97,750 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目〜
材質FC250FC250FC250FC250FC250FC250
熱処理焼鈍焼鈍焼鈍焼鈍焼鈍焼鈍
表面処理塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

補助ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト