17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

スクリュージャッキ(SJK)
ミスミ
Tスロットナット
ミスミ
菱形Tスロットナット
ミスミ

MCパレットサブテーブル(取付穴タイプ)

通常単価(税別)
294,950756,500
税込単価
324,445832,150
通常出荷日:3日目

取付穴がついているタイプです。横形MC用ジグベースとしてご活用いただけます。

  • K (mm)
    18
  • 材質
    FC250
  • 熱処理
    焼鈍
  • 表面処理
    塗装(黒皮部)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

最小発注数量
400
400
50
1個
630
630
75
1個
800
800
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
294,950
( 324,445 )
3日目
544,000
( 598,400 )
3日目
756,500
( 832,150 )
3日目

詳細情報

基本情報

取付穴がついているタイプです。
横形MC用ジグベースとしてご活用いただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MCパレットサブテーブル(取付穴タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCパレットサブテーブル(取付穴タイプ)
MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプ)
アルミサブテーブル
2-6mm/100mm・8-14mm/150mm パラレルセット
吸チャックボーイ (一体型)
バキュームベース
メーカーナベヤナベヤナベヤエスコニューストロングノガ・ウォーターズ
通常価格294,950-522,750 -107,100 -59,300 -164,068 -10,553
通常出荷日3日目3日目3日目4日目1日目1日目
K(mm)18-----
材質FC250FC250本体:A5052/インサートスクリュー:SUS304---
熱処理焼鈍焼鈍----
表面処理塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)アルマイト---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト