17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCパレットサブテーブル(T溝タイプ)

通常単価(税別)
420,7501,164,500
税込単価
462,8251,280,950
通常出荷日:3日目

横型MCでのサブテーブルです。T溝仕様で汎用的に使用できます。

  • D (mm)
    18
  • P (mm)
    18
  • 材質
    FC250
  • 熱処理
    焼鈍
  • 表面処理
    塗装(黒皮部)
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

最小発注数量
400
400
75
1個
400
400
90
1個
500
500
90
1個
630
630
75
1個
630
630
100
1個
800
800
75
1個
800
800
110
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
420,750
( 462,825 )
3日目
450,500
( 495,550 )
3日目
561,000
( 617,100 )
3日目
697,000
( 766,700 )
3日目
786,250
( 864,875 )
3日目
986,000
( 1,084,600 )
3日目
1,164,500
( 1,280,950 )
3日目

詳細情報

基本情報

横型MCでのサブテーブルです。T溝仕様で汎用的に使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MCパレットサブテーブル(T溝タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCパレットサブテーブル(T溝タイプ)
MC精密アングルプレート(T溝タイプ)
MC精密アングルプレート(T溝タイプ、取付穴付き)
溝なしアングルプレート 機械仕上
ロングブロック 研削仕上
ボックスパラレル 6面機械仕上(1BOX)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格420,750-271,150 -392,700 -6,976 -97,750 -32,432 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目〜3日目
D(mm)18-----
P(mm)18-----
材質FC250FC250FC250FC250FC250FC250
熱処理焼鈍焼鈍焼鈍焼鈍焼鈍焼鈍
表面処理塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

補助ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト