17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 基準面からの高さ(mm)

    ~mm
  • 質量(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

偏芯マグハイトブロック

通常単価(税別)
2,9203,940
税込単価
3,2124,334
通常出荷日:3日目

【特長】・マグネットチャックMTB用嵩上げブロック・貫通穴ドリルやワーク等の干渉を回避

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

偏芯マグハイトブロック 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

偏芯マグハイトブロック 使用事例

型番リスト

表示件数

基準面からの高さ

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
15
0.2
1個
32
0.4
1個
45
0.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,920
( 3,212 )
3日目
3,440
( 3,784 )
3日目
3,940
( 4,334 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットチャックMTB用嵩上げブロック
・貫通穴ドリルやワーク等の干渉を回避

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

偏芯マグハイトブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
偏芯マグハイトブロック
カムクランプレバー A型
カムクランプセット
ピローブロック(Eタイプ)
クランプピン用偏心シリンダー
アジャストクランプ用サポートスクリュー
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格2,920-8,18513,5135,075 -7,908 -4,600 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目3日目3日目〜3日目〜
種類位置決めブロック--位置決めブロック位置決めピン-
A(mm)45-----
材質SS材--S45CSUM22L-
付属品取付けボルト--低圧用バネ1個--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト