17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

測定機用ジグシステム スタンダード/フルセット

通常単価(税別)
487,731555,076
税込単価
536,504610,584

【特長】・ジグ構築に必要な様々なパーツがセットとなっており、専用ジグの製作コス...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    商品情報

    製品特長・仕様

    • ジグ構築に必要な様々なパーツがセットとなっており、専用ジグの製作コストと保管場所が軽減できます。。
    • 三次元測定機などでの測定物のクランプに最適です。
    • 非接触の画像測定にも使用できます。
    • 様々なワークでご利用いただけます。
    • アルミ製のため軽量でジグの組立が容易です。
    • 誰でも組立ができるシンプルな構造です。

    使用方法・使用事例

    使用事例

    測定機用シグシステム スタンダードセット 使用事例

    ※アルミサブテーブル(ALSB)は含まれていません。

    型番リスト

    表示件数

    セット内容

    質量

    (g)

    最小発注数量
    アルミ延長バー:ALEB40×5個/ALEB70×5個、アルミジョイント:ALJT8025×4個/ALJT8050×4個/ALJT8100×4個、ソケットスクリュー(SUS):SKS0820S×30個、ラウンドピン:SBAR845×4個、スタンドバー:SBAR645×4個、クランプスプリング:SPCB75×4個、アタッチメント:ASJ-1A-8×4個/ASJ-2A-8×4個/ASJ-3A-8×4個/ASJ-4A-8×4個/ASJ-5A-8×4個、アルミスクリュージャッキ:ASJ-70B-8×4個/ASJ-95B-8×4個/ASJ-140B-8×4個、平ワッシャー(SUS):WF08SS×30個、トグルユニット:6830-0JT1×4個/6841-1JT×4個、アジャストストッパボルト:AASB8×4個
    2503
    1個
    アルミ延長バー:ALEB40×5個/ALEB70×5個、アルミジョイント:ALJT8025×4個/ALJT8050×4個/ALJT8100×4個、ソケットスクリュー(SUS):SKS0820S×30個、ラウンドピン:SBAR845×4個、スタンドバー:SBAR645×4個、クランプスプリング:SPCB75×4個、アタッチメント:ASJ-1A-8×4個/ASJ-2A-8×4個/ASJ-3A-8×4個/ASJ-4A-8×4個/ASJ-5A-8×4個、アルミスクリュージャッキ:ASJ-70B-8×4個/ASJ-95B-8×4個/ASJ-140B-8×4個、平ワッシャー(SUS):WF08SS×30個、トグルユニット:6830-0JT1×4個
    2434
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    555,076
    ( 610,584 )
    3日目
    487,731
    ( 536,504 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ジグ構築に必要な様々なパーツがセットとなっており、専用ジグの製作コストと保管場所が軽減できます
    ・三次元測定機などでの測定物のクランプに最適です
    ・非接触の画像測定にも使用できます
    ・様々なワークでご利用いただけます
    ・アルミ製のため軽量でジグの組立が容易です
    ・誰でも組立ができるシンプルな構造です

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    測定機用ジグシステム スタンダード/フルセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    測定機用ジグシステム スタンダード/フルセット
    球面座金(SUS)
    生爪固定用ボルト CBK型式
    台座部品"スラストパッド"
    R 型 止めガネ
    ダウンサイズワッシャー
    メーカーナベヤナベヤギガ・セレクションHALDERNTツールニューストロング
    通常価格487,731-2,960 -1,160 -4,516 -230 -1,078 -
    通常出荷日3日目3日目3日目〜1日目3日目〜1日目
    材質樹脂・その他ステンレス----
    取付けネジ径M8-----
    材質詳細A5056-----
    表面処理アルマイト-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト