ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

測定機用シグシステム エコノミーセット

通常単価(税別)
170,850
税込単価
187,935
通常出荷日:3日目

【特長】・測定ジグの汎用化、保管スペースにお困りの場合に・汎用的なジグですので、様々なワークにご利用で...

詳細を確認

型番:

MJIGS-8E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MJIGS-8Eの仕様・寸法情報

種類
測定器用治具
セット/単品
セット品
ネジ径
M8
材質詳細
A5056
表面処理
アルマイト
セット内容
アルミ延長バー:ALEB40 3個/ALEB70 2個、アルミジョイント:ALJT8025 3個/ALJT8050 3個/ALJT8100 3個、ソケットクリュー(SUS):SKS0820S 5個、ラウンドピン:SBAR845 3個、スタンドバー:SBAR645 3個、クランプスプリング:SPCB75 3個、アタッチメント:ASJ-1A-8 3個、アルミスクリュージャッキ:ASJ-70B-8 3個、平ワッシャー(SUS):WF08SS 5個

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

セット内容

  • アルミ延長バー:ALEB40 3個/ALEB70 2個
  • ラウンドピン:SBAR845 3個
  • クランプスプリング:SPCB75 3個
  • アルミスクリュージャッキ:ASJ-70B-8 3個
  • アルミジョイント:ALJT8025/ALJT8050/ALJT8100 各3個
  • スタンドバー:SBAR645 3個
  • アタッチメント:ASJ-1A-8 3個
  • 平ワッシャー(SUS):WF08SS 5個
  • ソケットスクリュー(SUS):SKS0820S 5個

使用方法・使用事例

使用事例

測定機用シグシステム エコノミーセット 使用事例

※アルミサブテーブル(ALSB)は含まれていません。

型番リスト

表示件数
型番
MJIGS-8E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
170,850
( 187,935 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定ジグの汎用化、保管スペースにお困りの場合に
・汎用的なジグですので、様々なワークにご利用できます
・シンプルな構成ですので誰でも組立ができます
・非接触の画像測定にも使用できます
・アルミ製のため軽量で持ち運びできます
・3次元測定機などでの測定物のクランプに最適です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

測定機用シグシステム エコノミーセットの型番MJIGS-8Eのページです。 型番MJIGS-8Eに関する仕様情報を記載しております。
測定機用シグシステム エコノミーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
測定機用シグシステム エコノミーセット
Tスロットナット及びスタッドセット
パンチプレスセット
黒染め皿ビス (S45C) 11408-BM4X14
アライニングパッドB型
アルミ延長バー
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格170,85012,529 -12,438 -926,446 -7,772 -
通常出荷日3日目1日目〜3日目在庫品1日目3日目3日目
種類測定器用治具クランプユニット・用品クランプユニット・用品--測定器用治具
セット/単品セット品----単品
ネジ径M8-----
材質詳細A5056S45CS45C--A6061
表面処理アルマイト黒染め黒染め--アルマイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト