17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プラダブルフランジナット

通常単価(税別)
490
税込単価
539
通常出荷日:1日目

樹脂製のフランジナットです。放電加工機用クランプとしても使用可能です。

型番:

PNM08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PNM08の仕様・寸法情報

種類
クランプユニット・用品
クランプユニット/オプション
オプション
本体材質
樹脂・その他
A(mm)
22
B(mm)
19
C(mm)
3.3
D(mm)
13
E(mm)
15
F(mm)
M8
材質詳細
エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PNM08
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
490
( 539 )
1日目

詳細情報

基本情報

樹脂製のフランジナットです。
放電加工機用クランプとしても使用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラダブルフランジナットの型番PNM08のページです。 型番PNM08に関する仕様情報を記載しております。
プラダブルフランジナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラダブルフランジナット
ソケットスクリュー(SUS)
スタンドバー
アルミジョイント
クランプボルト(強力型)
ジグサポートジャッキ
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格4905106,6295,943 -4,102 -6,446 -
通常出荷日1日目3日目3日目3日目3日目1日目〜
種類クランプユニット・用品-測定器用治具測定器用治具--
クランプユニット/オプションオプション-----
本体材質樹脂・その他-----
A(mm)22-M8M8--
B(mm)19-9---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト