17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ソケットスクリュー(SUS)

通常単価(税別)
510
税込単価
561
通常出荷日:3日目

SUS304相当のソケットスクリューです。クリーンルームなどで使用するのに最適です。

型番:

SKS0820S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKS0820Sの仕様・寸法情報

種類
治具用ボルト
ネジ径
M8
ネジ長(mm)
20
全長(mm)
28
材質
ステンレス
D(mm)
8
E(mm)
13
F(mm)
6
材質詳細
SUS304相当
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKS0820S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
510
( 561 )
3日目

詳細情報

基本情報

SUS304相当のソケットスクリューです。クリーンルームなどで使用するのに最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットスクリュー(SUS)の型番SKS0820Sのページです。 型番SKS0820Sに関する仕様情報を記載しております。
ソケットスクリュー(SUS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットスクリュー(SUS)
プラダブルフランジナット
アルミジョイント
スタンドバー
ジグサポートジャッキ
アルミスクリュージャッキ 赤/青
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格5104905,943 -6,6296,446 -5,750 -
通常出荷日3日目1日目3日目3日目1日目〜3日目
種類治具用ボルト-----
ネジ径M8-----
ネジ長(mm)20-----
全長(mm)28-----
材質ステンレス-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト