17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スタンドバー

通常単価(税別)
6,629
税込単価
7,292
通常出荷日:3日目

【特長】・クランプスプリングの高さ調整用です・ストッパーとしても使用できます

型番:

SBAR645
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SBAR645の仕様・寸法情報

種類
測定器用治具
セット/単品
単品
A(mm)
M8
B(mm)
9
D(mm)
45
E(mm)
6
F(mm)
12
材質詳細
SUS303

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SBAR645
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,629
( 7,292 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプスプリングの高さ調整用です
・ストッパーとしても使用できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンドバーの型番SBAR645のページです。 型番SBAR645に関する仕様情報を記載しております。
スタンドバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンドバー
プラダブルフランジナット
ソケットスクリュー(SUS)
ジグサポートジャッキ
クランプボルト(強力型)
アルミジョイント
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格6,6294905106,446 -4,102 -5,943 -
通常出荷日3日目1日目3日目1日目〜3日目3日目
種類測定器用治具クランプユニット・用品---測定器用治具
セット/単品単品----単品
A(mm)M822---M8
B(mm)919----
D(mm)4513---16

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト