17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

アルミスクリュージャッキ 赤/青

通常単価(税別)
5,7506,949
税込単価
6,3257,644
通常出荷日:3日目

【特長】・アルミ製のため、ベース、クランプ等へ傷をつけません・プラクランプセットのサポートジャッキとし...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

規格表

型番ABCDEFG(並目)H(並目)質量g
ASJ070BASJ070R323235205570M12×1.75M16×2100
ASJ095BASJ095R323250207095M12×1.75M16×2140
ASJ140BASJ140R3232752095140M12×1.75M16×2190

型番リスト

表示件数

最低高さ

(mm)

最高高さ

(mm)

C

(mm)

表面処理

最小発注数量
55
70
35
青アルマイト処理
1個
70
95
50
青アルマイト処理
1個
70
95
50
赤アルマイト処理
1個
95
140
75
青アルマイト処理
1個
95
140
75
赤アルマイト処理
1個
55
70
35
赤アルマイト処理
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,750
( 6,325 )
3日目
6,346
( 6,981 )
3日目
6,346
( 6,981 )
3日目
6,949
( 7,644 )
3日目
6,949
( 7,644 )
3日目
5,750
( 6,325 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製のため、ベース、クランプ等へ傷をつけません
・プラクランプセットのサポートジャッキとして便利です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミスクリュージャッキ 赤/青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミスクリュージャッキ 赤/青
ジグサポートジャッキ
ソケットスクリュー(SUS)
アルミ延長バー
プラダブルフランジナット
スタンドバー
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格5,750-6,446 -5107,772 -4906,629
通常出荷日3日目1日目〜3日目3日目1日目3日目
種類ジャッキジャッキ----
本体材質アルミ焼入れ鋼----
A(mm)32-----
B(mm)3232----
D(mm)2022----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト