17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルミジョイント

通常単価(税別)
5,9437,408
税込単価
6,5378,149
通常出荷日:3日目

【特長】・ワークの嵩上げ、スクリュージャッキの高さ調整ができます・アタッチメントを取付けできます

詳細を確認
  • 種類
    測定器用治具
  • セット/単品
    単品
  • A (mm)
    M8
  • C (mm)
    9
  • D (mm)
    16
  • E (mm)
    14
  • 材質詳細
    A5056
  • 表面処理
    アルマイト
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • B(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

B

(mm)

最小発注数量
25
1個
50
1個
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,943
( 6,537 )
3日目
6,629
( 7,292 )
3日目
7,408
( 8,149 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークの嵩上げ、スクリュージャッキの高さ調整ができます
・アタッチメントを取付けできます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミジョイント
プラダブルフランジナット
ソケットスクリュー(SUS)
スタンドバー
クランプボルト(強力型)
アルミ延長バー
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格5,943-4905106,6294,102 -7,772 -
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
種類測定器用治具クランプユニット・用品-測定器用治具-測定器用治具
セット/単品単品--単品-単品
A(mm)M822-M8-12
C(mm)93.3----
D(mm)1613-45-9
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト