17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 最低高さ(mm)

    ~mm
  • 最高高さ(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ワークサポートジャッキ

通常単価(税別)
19,86125,393
税込単価
21,84727,932
通常出荷日:3日目

【特長】・大型ワークのレベル調整用・ネジ部が細目ですので、上下の微調整ができます・フランジ部のキリ穴を...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ワークサポートジャッキ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ワークサポートジャッキ 使用例

型番リスト

表示件数

最低高さ

(mm)

最高高さ

(mm)

C

(mm)

最小発注数量
142
190
27
1個
245
300
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,861
( 21,847 )
3日目
25,393
( 27,932 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型ワークのレベル調整用
・ネジ部が細目ですので、上下の微調整ができます
・フランジ部のキリ穴を利用してベースに固定ができます
・先端のタップ穴を利用してアタッチメントの取付けができます
・片口スパナなど、対辺70mmの工具が使用できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークサポートジャッキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークサポートジャッキ
スクリュージャッキ(固定)タイプ
フックキャッチ963
ボールポイントジャッキ BPJ-70
フックキャッチ361
トウアジャストクランプ2 ロング用Tスロットナット
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格19,861-6,140 -81018,3605802,360 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目3日目3日目3日目
種類ジャッキジャッキ-ジャッキ--
本体材質一般鋼・鋳鉄焼入れ鋼-焼入れ鋼--
D(mm)2717.5-30.5--
E(mm)30Tr40P4-15--
材質詳細スクリュー:S45C$本体:FCD450S45C-本体:S45C$ボール:SCM435--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト