17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラウンドピン

通常単価(税別)
5,943
税込単価
6,537
通常出荷日:3日目

測定機用ジグシステムに使えるランドピン。ワークの位置決めができます。

型番:

SBAR845
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SBAR845の仕様・寸法情報

種類
位置決めピン
突き当てピン部径(mm)
8
突き当てピン部材質
一般鋼・鋳鉄
A(mm)
M8
B(mm)
9
D(mm)
20
材質
S45C
表面処理
黒染め

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SBAR845
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,943
( 6,537 )
3日目

詳細情報

基本情報

測定機用ジグシステムに使えるランドピン。ワークの位置決めができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラウンドピンの型番SBAR845のページです。 型番SBAR845に関する仕様情報を記載しております。
ラウンドピンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラウンドピン
Q-ロックカップリング プラグ
フレックスサポート FLS-88R
Tスロットブロック
Q-ロックカップリング ソケット
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(空圧式 単動)QLA-K02
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格5,94320,22488,40051,000 -17,141124,100
通常出荷日3日目3日目〜3日目3日目在庫品1日目〜3日目
種類位置決めピン治具段取りシステム位置決めブロック位置決めブロック治具段取りシステム治具段取りシステム
突き当てピン部径(mm)8-----
突き当てピン部材質一般鋼・鋳鉄-----
A(mm)M8----22
B(mm)91652.51001610

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト