ツール用品技術窓口

確定しました

マイクロダウンサイドクランプ 丸型 本体

通常単価(税別)
21,948
税込単価
24,143
通常出荷日:3日目

マイクロサイドクランプ丸型用本体。多数個取り治具に最適です。

型番:

MR1F30N23-07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MR1F30N23-07の仕様・寸法情報

種類
クランプユニット・用品
クランプユニット/オプション
ユニット
クランプ方法
側面ネジ固定式
本体材質
焼入れ鋼
熱処理
焼入れ
表面処理
黒染め
本体タイプ
フラット
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アタッチメントタイプについて
マイクロダウンサイドクランプ 丸型 本体 製品特長・仕様1
マイクロダウンサイドクランプ 丸型 本体 製品特長・仕様2

外形図

マイクロダウンサイドクランプ 丸型 本体 外形図1
マイクロダウンサイドクランプ 丸型 本体 外形図2

取付加工図

使用方法・使用事例

使用事例

マイクロダウンサイドクランプ 丸型 本体 使用例1

型番リスト

表示件数
型番
MR1F30N23-07
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,948
( 24,143 )
3日目

詳細情報

基本情報

マイクロサイドクランプ丸型用本体。多数個取り治具に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロダウンサイドクランプ 丸型 本体の型番MR1F30N23-07のページです。 型番MR1F30N23-07に関する仕様情報を記載しております。
マイクロダウンサイドクランプ 丸型 本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロダウンサイドクランプ 丸型 本体
マイクロダウンサイドクランプ Wサイド 本体
スイングクランプA型
ダブルスイングクランプS型
スイングクランプセットS型
スイングクランプジョイントS型
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格21,9489,27135,784 -5,669 -5,577 -1,590 -
通常出荷日3日目3日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品
クランプユニット/オプションユニットユニットユニットユニットユニットオプション
クランプ方法側面ネジ固定式側面ネジ固定式上面カム固定式上面ネジ固定式上面ネジ固定式-
本体材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼
熱処理焼入れ焼入れ焼入HRC60焼入焼入焼入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト