17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • スクリュージャッキ(SJK)

    ミスミ

    スクリュージャッキ(SJK)

    4.7

    通常価格(税別):2440円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 球面座金

    ミスミ

    球面座金

    球面座金

    ミスミ

    球面座金

    4.5

    通常価格(税別):500円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • フランジナット 球面座付き

    ミスミ

    フランジナット 球面座付き

    4.6

    通常価格(税別):850円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Tスロットナット

    ミスミ

    Tスロットナット

    4.6

    通常価格(税別):360円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • プレーンクランプ

    ミスミ

    プレーンクランプ

    4.3

    通常価格(税別):1920円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ステップブロック【2個入り】

    ミスミ

    ステップブロック【2個入り】

    4.8

    通常価格(税別):1370円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Tスロットナット ブランク

    ミスミ

    Tスロットナット ブランク

    3.7

    通常価格(税別):230円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 治具用割り座金

    ミスミ

    治具用割り座金

    5.0

    通常価格(税別):770円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 座金/球面座金

    ミスミ

    座金/球面座金

    4.6

    通常価格(税別):190円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スタッドボルト

    ミスミ

    スタッドボルト

    4.6

    通常価格(税別):280円~

    通常出荷日:在庫品1日目

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

マイクロダウンサイドクランプ 丸型 アタッチメント

通常単価(税別)
4,8306,217
税込単価
5,3136,839
通常出荷日:3日目

小物ワーク用側面クランプ マイクロダウンサイドクランプ丸型のアタッチメントになります。 ワーク接触面フ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アタッチメントタイプについて
マイクロダウンサイドクランプ 丸型 アタッチメント 製品特長・仕様1

外形図

マイクロダウンサイドクランプ 丸型 アタッチメント 外形図1
マイクロダウンサイドクランプ 丸型 アタッチメント 外形図2

取付加工図

使用方法・使用事例

使用事例

マイクロダウンサイドクランプ 丸型 アタッチメント 使用例1

 

型番リスト

表示件数
型番

本体材質

熱処理

表面処理

アタッチメントタイプ

最小発注数量
焼入れ鋼
焼入れ
黒染め
フラット
1個
一般鋼・鋳鉄
焼入れ
黒染め
グリップ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,830
( 5,313 )
3日目
6,217
( 6,839 )
3日目

詳細情報

基本情報

小物ワーク用側面クランプ マイクロダウンサイドクランプ丸型のアタッチメントになります。 ワーク接触面フラットタイプ グリップタイプがあります

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロダウンサイドクランプ 丸型 アタッチメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロダウンサイドクランプ 丸型 アタッチメント
マイクロダウンサイドクランプ アタッチメント
クランプサポートジャッキ用アタッチメント
丸座 フラットタイプ
丸座 ザグリ穴付タイプ
トグルクランプ(ラッチ型・横フック型)
メーカーナベヤナベヤナベヤミスミミスミエスコ
通常価格4,830-4,0951,920 ---1,700
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜5日目5日目4日目
種類クランプユニット・用品クランプユニット・用品---トグルクランプ・用品
クランプユニット/オプションオプションオプション----
本体タイプフラットフラット----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト