ツール用品技術窓口

確定しました

マイクロダウンサイドクランプ Wサイド 本体

通常単価(税別)
9,271
税込単価
10,198
通常出荷日:3日目

省スペースで小物ワークをクランプ可能。多数個取り治具に最適です。

型番:

MS2X35N23-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS2X35N23-01の仕様・寸法情報

種類
クランプユニット・用品
クランプユニット/オプション
ユニット
クランプ方法
側面ネジ固定式
本体材質
焼入れ鋼
熱処理
焼入れ
表面処理
黒染め
本体タイプ
フラット
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アタッチメントタイプについて
マイクロダウンサイドクランプ Wサイド 本体  関連画像1

外形図

マイクロダウンサイドクランプ Wサイド 本体 外形図1
マイクロダウンサイドクランプ Wサイド 本体 外形図2

取付加工図 

型番リスト

表示件数
型番
MS2X35N23-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,271
( 10,198 )
3日目

詳細情報

基本情報

省スペースで小物ワークをクランプ可能。多数個取り治具に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロダウンサイドクランプ Wサイド 本体の型番MS2X35N23-01のページです。 型番MS2X35N23-01に関する仕様情報を記載しております。
マイクロダウンサイドクランプ Wサイド 本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロダウンサイドクランプ Wサイド 本体
マイクロダウンサイドクランプ 丸型 本体
サイドジャッキB型
サイドジャッキA型
サイドジャッキF型
サイドジャッキE型
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格9,27121,9485,669 -4,550 -33,882 -31,074 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類クランプユニット・用品クランプユニット・用品-クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品
クランプユニット/オプションユニットユニット-オプションオプションオプション
クランプ方法側面ネジ固定式側面ネジ固定式----
本体材質焼入れ鋼焼入れ鋼-焼入れ鋼一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄
熱処理焼入れ焼入れ焼鈍焼鈍調質調質

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト