17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

マイクロダウンサイドクランプ 1サイド セット

通常単価(税別)
20,63223,424
税込単価
22,69525,766
通常出荷日:3日目

【特長】・小物ワーク用クランプ・本体とアタッチメントのセットになります

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アタッチメントタイプについて
マイクロダウンサイドクランプ 1サイド セット 関連画像1
マイクロダウンサイドクランプ 1サイド セット 関連画像2

外形図

マイクロダウンサイドクランプ 1サイド セット 外形図1
マイクロダウンサイドクランプ 1サイド セット 外形図2

取付加工図

使用方法・使用事例

使用事例

マイクロダウンサイドクランプ 1サイド セット 使用例1

型番リスト

表示件数

表面処理

アタッチメントタイプ

最小発注数量
黒染め
フラット(焼入有)
1個
黒染め
グリップ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,632
( 22,695 )
3日目
23,424
( 25,766 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小物ワーク用クランプ
・本体とアタッチメントのセットになります

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロダウンサイドクランプ 1サイド セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロダウンサイドクランプ 1サイド セット
マイクロダウンサイドクランプ Wサイド セット
マイクロダウンサイドクランプ 丸型 セット
クサビクランプ2 ダブルロケートブロック
クサビクランプ2 システムバイス 本体
クサビクランプ2 システムバイス 可動部
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格20,632-15,598 -25,212 -45,900 -81,600 -15,418 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品
クランプユニット/オプションユニットユニットユニットユニットユニットオプション
クランプ方法側面ネジ固定式側面ネジ固定式側面ネジ固定式側面クサビ式側面クサビ式-
本体材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼
熱処理本体焼入れHV650以上本体焼入れHV650以上本体焼入れHV650以上調質 ワーク当たり面:高周波焼入れHV600高周波焼入れHV500以上焼入れHRC50±3
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト