17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フックキャッチ963

通常単価(税別)
810
税込単価
891
通常出荷日:3日目

【特長】・ワンタッチクランプでクランプ時間短縮・トグルフッククランプ413の受け側です

型番:

963-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

963-3の仕様・寸法情報

種類
トグルクランプ・用品
トグルクランプユニット/オプション
オプション
A(mm)
51.5
B(mm)
18
C(mm)
31.5
D(mm)
38
E(mm)
24
F(mm)
7
G(mm)
7
材質詳細
SM490
表面処理
亜鉛メッキ
適合機種
413-3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
963-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
810
( 891 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチクランプでクランプ時間短縮
・トグルフッククランプ413の受け側です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フックキャッチ963の型番963-3のページです。 型番963-3に関する仕様情報を記載しております。
フックキャッチ963のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フックキャッチ963
ボールポイントジャッキ BPJ-70
U型クランプ US30M400
ラウンド型フック150
フックキャッチ361
スクリュージャッキ(固定)タイプ
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格81018,36026,8451,3905806,140 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目3日目3日目3日目〜
種類トグルクランプ・用品--トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品-
トグルクランプユニット/オプションオプション--オプションオプション-
A(mm)51.5--4024-
B(mm)18--M8×1.2531-
C(mm)31.5--159--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト