17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フックキャッチ961

通常単価(税別)
9902,660
税込単価
1,0892,926
通常出荷日:3日目

【特長】・ワンタッチクランプでクランプ時間短縮・トグルフッククランプ411の受け側です

    ご注意

    • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • 種類

    • トグルクランプユニット/オプション

    • A(mm)

    • B(mm)

    • C(mm)

    • F(mm)

    • 材質詳細

    • 表面処理

    • 適合機種

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    種類

    トグルクランプユニット/オプション

    A

    (mm)

    B

    (mm)

    C

    (mm)

    F

    (mm)

    材質詳細

    表面処理

    適合機種

    最小発注数量
    トグルクランプ・用品
    オプション
    31
    47
    31.5
    30.5
    SM490
    亜鉛メッキ
    411-2
    1個
    トグルクランプ・用品
    オプション
    38.5
    52
    31.5
    36.5
    SM490
    亜鉛メッキ
    411-3
    1個
    トグルクランプ・用品
    オプション
    50
    84
    49
    56
    SM490
    亜鉛メッキ
    411-4
    1個
    トグルクランプ・用品
    オプション
    31
    47
    31.5
    30.5
    SUS304
    -
    S411-2
    1個
    トグルクランプ・用品
    オプション
    38.5
    52
    31.5
    36.5
    SUS304
    -
    S411-3
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    990
    ( 1,089 )
    3日目
    1,110
    ( 1,221 )
    3日目
    1,280
    ( 1,408 )
    3日目
    2,550
    ( 2,805 )
    3日目
    2,660
    ( 2,926 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ワンタッチクランプでクランプ時間短縮
    ・トグルフッククランプ411の受け側です

    ご注意

    • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フックキャッチ961のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フックキャッチ961
    フックキャッチ310
    フックキャッチ963
    フックキャッチ962
    フックキャッチ361
    ラウンド型フック150
    メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
    通常価格990-810 -8101,040 -5801,390
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト